AZ 15/16-B1-2177 NACHRUESTSATZ

品番: 101126794

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • ガードの無い軽防護扉用

注文データ

Product type description

AZ 15/16-B1-2177 NACHRUESTSATZ

部品番号(注文番号)

101126794

EAN(欧州部品番号)

4030661100852

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

一般データ

Coding level according to EN ISO 14119

Low

アクチュエーターの材質

樹脂, ステンレス鋼

総重量

24 g

機械的データ

アクチュエーター

ストレート

剛性

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/06 21:48