AZ 15/16-B2-1747 NACHRUESTSATZ
品番:
101096089
AZ 15/16-B2-1747 NACHRUESTSATZ
品番:
101096089
- アクチュエータの広幅に対して作動半径が非常に小さい場合
- 後付け可
- 軽量のガード用
- マグネットラッチはどの動作面にも容易に取り付け可
注文データ
Product type description |
AZ 15/16-B2-1747 NACHRUESTSATZ |
部品番号(注文番号) |
101096089 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661099996 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
一般データ
Coding level according to EN ISO 14119 |
Low |
アクチュエーターの材質 |
樹脂, ステンレス鋼 |
総重量 |
43 g |
機械的データ
動作半径、最小 |
45 mm |
アクチュエーター |
ストレート 柔軟な |
ラッチ力 |
30 N |
Note
Note (General) |
The axis of the hinge must be 11 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch. Actuating radius adjustable to minimum 45 mm using a hexagonal key wrench AF 2.5 mm (a) |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing actuator
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/20 13:45