AZ 16-02ZVRK-M16-2254
製品タイプの説明: AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
なし | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
02 | 2 NC接点 |
03 | 3 NC接点 |
12 | 1 NO 接点/2 NC 接点 |
(2) | |
なし | エジェクトタイプ |
R | ラッチ力 30 N |
(3) | |
G24 | LED付き(1 NO/1 NCバージョンでのみ対応) |
(4) | |
M16 | ケーブル引込口: M16 |
M20 | ケーブル引込口: M20 |
ST | M12 コネクター 4芯 底部 |
STL | M12コネクター, 4芯, 左 |
STR | M12コネクター, 4芯, 右 |
(5) | |
2254 | ラッチ力 5 N |
1762 | 前面取り付け |
1637 | 金メッキ接点 |
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 二重絶縁
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- 複数コード化
- 長寿命
- 低電圧での微小負荷対応
- 汚れに強い
- 調整用長穴、固定用丸穴
注文データ
Product type description |
AZ 16-02ZVRK-M16-2254 |
部品番号(注文番号) |
101156104 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661177212 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
認証
証明書 |
cULus CCC |
一般データ
規格 |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
Low |
アクティブ原理 |
電気機械式 |
ハウジング 材質 |
樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性 |
総重量 |
115 g |
一般データ - 仕様
動作方向の数 |
3 |
安全接点数 |
2 |
ケーブルグラントの数 |
3 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
c |
EN ISO 13849に準拠したカテゴリー |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2,000,000 操作 |
Note |
Electrical life on request. |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 障害の除外
Please note: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Mission time |
20 年 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
ラッチ力 |
5 N |
強制開離距離 |
8 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
10 N |
強制開離力、最小 |
20 N |
作動速度, 最大 |
2 m/s |
取り付け |
ネジ |
Type of the fixing screws |
2x M6 |
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口 |
3 x M16 x 1,5 |
端子 コネクター |
ネジ端子 |
ケーブル断面積、最小 |
0.25 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
30 mm |
センサーの幅 |
52 mm |
センサーの高さ |
90 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2,000 m |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
500 V |
定格インパルス耐電圧 |
6 kV |
Overvoltage category |
III |
IEC/EN 60664-1に準拠した汚染度 |
3 |
電気的データ
熱試験電流 |
10 A |
EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流 |
1,000 A |
スイッチ素子 |
NC接点 |
スイッチ原理 |
slow action, positive break NC contact |
開閉頻度 |
4,000 /h |
接点材質、電気的 |
銀 |
Electrical data - Safety contacts
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)
Operating instructions and Declaration of conformity
Operating Instructions and Declaration of Conformity (Short)
CCC certification
TÜV certification
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
Generated on 2024/04/25 11:32