AZ 16

AZ 16

  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 二重絶縁
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • 複数コード化
  • 長寿命
  • 低電圧での微小負荷対応
  • 汚れに強い
  • 調整用長穴、固定用丸穴
製品タイプの説明:

AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-(4)-(5)


(1)
なし1 NO 接点 / 1 NC 接点
022 NC接点
033 NC接点
121 NO 接点/2 NC 接点

(2)
なしエジェクトタイプ
Rラッチ力 30 N

(3)
G24LED付き(1 NO/1 NCバージョンでのみ対応)

(4)
M16ケーブル引込口: M16
M20ケーブル引込口: M20
STM12 コネクター 4芯 底部
STLM12コネクター, 4芯, 左
STRM12コネクター, 4芯, 右

(5)
2254ラッチ力 5 N
1762前面取り付け
1637金メッキ接点
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

Current, Utilisation category DC-13

ケーブル引込口

センサーの高さ

Utilisation category DC-13

Utilisation category DC-13

端子 コネクター

規格

納入時同梱

AZ 16 ZVK-M16

品番 101152887

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 16 ZVK-M20

品番 101157378

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 16 ZVK-ST

品番 101143122

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 16 ZVRK-M16

品番 101152094

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 16 ZVRK-M20

品番 101157379

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 16 ZVRK-M20-2254

品番 101161097

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 16 ZVRK-ST

品番 101143124

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 16-02ZVK-M16

品番 101154699

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 16-02ZVK-ST

品番 101143123

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 16-02ZVRK-M16

品番 101147145

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 16-02ZVRK-M20

品番 101157381

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 16-02ZVRK-M20-2254

品番 101161096

Safety switch with separate actuator

製品へ