AZ 16 AS

AZ 16 AS

  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 長寿命
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • ASインターフェースLED状況表示
  • アクチュエータ コード化
  • セーフティドアスイッチ
  • 内蔵ASインターフェース
  • ASインターフェース M12 プラグイン接続
製品タイプの説明:

AZ 16 (1)-AS (2)


(1)
ST1コネクター底部
ST2コネクター 右
ST3コネクター 左

(2)
なしラッチ機能なし
Rラッチング 30 N
R-2254ラッチング 5 N
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

AZ 16 ST1-AS ASI-SAW

品番 101161809

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 16 ST1-AS R ASI-SAW

品番 101167262

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 16 ST2-AS R ASI-SAW

品番 101167263

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 16 ST3-AS R ASI-SAW

品番 101167264

Safety switch with separate actuator

製品へ