AZ 16-STS30-05
品番:
101176953
注文データ
Product type description |
AZ 16-STS30-05 |
部品番号(注文番号) |
101176953 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661307497 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
一般データ
Coding level according to EN ISO 14119 |
Low |
アクチュエーターの材質 |
樹脂, ステンレス鋼 |
総重量 |
1,895 g |
一般データ - 仕様
緊急ハンドル |
Yes |
機械的データ
Door hinge |
Right |
Actuator mounted |
Outside |
納入品目
納入時同梱 |
緊急ハンドル付き |
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ) |
取り付けプレートを含むアクチュエーター |
取付材料の納入品目 |
ねじ 16個 |
Note
Note (General) |
For actuators mounted on the inside, mounting plate MP TG-01 must be used to fix the door handle to the profile (101174965). |
注 - 寸法図
Note |
The drawings are always shown with a view to the switch. |
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
Generated on 2024/04/25 13:25