AZ 16ZI-B1

AZ 16ZI-B1

  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 個別コード化
  • ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • 長寿命
  • 二重絶縁
  • 広い配線用スペース
  • 低電圧での微小負荷対応
  • 汚れに強い
  • 調整用長穴、固定用丸穴
製品タイプの説明:

AZ 16-(1)ZI-(2)-(3)


(1)
033 NC接点
121 NO 接点/2 NC 接点

(2)
B1ストレート型
B1-1747マグネットラッチ付き ストレート型
B1-2024スロットカバー付ストレート型
B1-2053ボールラッチ機能付きストレート型
B1-2177センターガイド付ストレート型

(3)
M16ケーブル引込口: M16
M20ケーブル引込口: M20
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

安全接点数

スイッチ素子

規格

AZ 16-03ZIB1-M16

品番 101150055

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 16-12ZIB1-M16

品番 101150050

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 16-12ZIB1-M20

品番 101150623

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 16-03ZIB1-M20

品番 101150637

Safety switch with separate actuator

製品へ