AZ 17-11ZK

品番: 101121960

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
Product type description:

AZ 17-(1)Z(2)K-(3)-(4)-(5)


(1)
111 NO 接点 / 1 NC 接点
022 NC接点

(2)
なしラッチ力 5 N
Rラッチ力 30 N

(3)
なしM16 ケーブルグランド
2243前面ケーブル引込口
2243-1後部ケーブル引込口
STM12コネクター, 4芯

(4)
1637金メッキ接点

(5)
5Mケーブル長 5m
6Mケーブル長 6m
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • ケーブルグラント M16
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 二重絶縁
  • 長寿命
  • 小型
  • 複数コード化
  • 低電圧での微小負荷対応
  • 汚れに強い
  • 8 動作面

注文データ

Product type description

AZ 17-11ZK

部品番号(注文番号)

101121960

EAN(欧州部品番号)

4030661049670

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

認証

証明書

BG

cULus

CCC

EAC

一般データ

Coding level according to EN ISO 14119

Low

ハウジング 材質

樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性

接点材質、電気的

総重量

85 g

一般データ - 仕様

補助接点数

1

安全接点数

1

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

Mission time

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

2,000,000 操作

B10D NO接点

1,000,000 操作

Note (B10D Normally open contact (NO))

at 10% Ie and ohmic load

機械的データ

機械的寿命、最小

1,000,000 操作

ラッチ力

5 N

強制開離距離

11 mm

Positive break force per NC contact, minimum

17 N

作動速度, 最大

2 m/s

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

端子のIDC方式

ケーブル断面積、最小

1 x 0.75 mm²

ケーブル断面積, 最大

1 x 1 mm²

機械的データ - 寸法

センサー長

30 mm

センサーの幅

30 mm

センサーの高さ

60 mm

環境条件

保護等級

IP67

使用周囲温度、最小

-30 °C

使用周囲温度、最大

+80 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

250 V

定格インパルス耐電圧

6 kV

電気的データ

熱試験電流

10 A

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

4 A

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

使用カテゴリー DC-13

4 A

スイッチ素子

NO 接点、NC 接点

スイッチ原理

スローアクション

納入品目

納入時同梱

Actuators must be ordered separately.

Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use

Note

Note (General)

This type termination (IDC) method enables simple connetion of flexible conductors without the need for the use of conductor ferrules

言語フィルター

Operating instructions and Declaration of conformity

EAC certification

SISTEMA-VDMA library

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Switch travel diagram

Diagram

Assembly example


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/11/27 20:06