AZ 17
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 二重絶縁
- 長寿命
- 小型
- 複数コード化
- 低電圧での微小負荷対応
- 汚れに強い
- 8 動作面
製品タイプの説明: AZ 17-(1)Z(2)K-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
02 | 2 NC接点 |
(2) | |
なし | ラッチ力 5 N |
R | ラッチ力 30 N |
(3) | |
なし | M16 ケーブルグランド |
2243 | 前面ケーブル引込口 |
2243-1 | 後部ケーブル引込口 |
ST | M12コネクター, 4芯 |
(4) | |
1637 | 金メッキ接点 |
(5) | |
5M | ケーブル長 5m |
6M | ケーブル長 6m |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
ラッチ力
安全接点数
システムコンポーネント
アクチュエーター AZ 17
AZ 17 アクセサリー