AZ 17/170ZI-B6R

AZ 17/170ZI-B6R

  • 右用
  • アクチュエータの狭・広幅に対して作動半径が非常に小さい場合
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 二重絶縁
  • 長寿命
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • 小型
  • 個別コード化
  • ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
  • 低電圧での微小負荷対応
  • 汚れに強い
  • 防塵キャップを含みます。
  • 8 動作面
製品タイプの説明:

AZ 17-(1)Z(2)I-(3)-(4)-(5)


(1)
111 NO 接点 / 1 NC 接点
022 NC接点

(2)
なしラッチ力 5 N
Rラッチ力 30 N

(3)
なしM16 ケーブルグランド
STM12コネクター

(4)
B1アクチュエーター B1
B5アクチュエーター B5
B6Lアクチュエーター B6L
B6Rアクチュエーター B6R

(5)
1637金メッキ接点
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

ラッチ力

安全接点数

AZ 17-02ZI B6R

品番 101122856

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 17-02ZI-ST B6R

品番 101144091

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 17-02ZRI B6R

品番 101136310

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 17-11ZI B6R

品番 101122855

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 17-11ZRI B6R

品番 101136306

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 17-11ZRI-ST B6R

品番 101144090

Safety switch with separate actuator

製品へ