アーカイブ
AZ 200
- 熱可塑性樹脂性ケース
- センサチェーンの最大長さ200m
- 自己診断機能付の31個のセンサ直列接続
- 動作状態表示用3個のLED
- センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 3 mmのズレが可能
- インテリジェント診断機能
製品タイプの説明: AZ 200(1)-T-(2) |
(1) | |
SK | ネジ接続 |
CC | ケージクランプ接続 |
ST1 | M23 コネクター x 1, 8 +1 芯 |
ST2 | M12コネクター x 1, 8芯 |
(2) | |
1P2P | シリアル診断出力1 及びPNP安全出力2 |
SD2P | シリアル診断出力及び2 PNP安全出力 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
アーカイブ
アーカイブ
アーカイブ
アーカイブ