AZ 3350-03ZK-U270
製品タイプの説明: AZ 3350-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
03ZK | 3 NC接点 |
12ZUEK | 1 NO 接点/2 NC 接点 |
(2) | |
1637 | 金メッキ接点 |
(3) | |
U90 | アクチュエーターヘッドは、左ヒンジドア用に90°回す事が出来ます。 |
U270 | アクチュエーターヘッドは、右ヒンジドア用に 270°回す事が出来ます。 |
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- アクチュエータ・ヘッドは270°で回転
- 金属製エンクロージャ
- ラッチングハンドル
- 長寿命
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- 低電圧での微小負荷対応
注文データ
Product type description |
AZ 3350-03ZK-U270 |
部品番号(注文番号) |
101177188 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661307978 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Note (Ordering data) |
To order, first choose the desired safety switch and then the door handle system |
認証
証明書 |
cULus |
一般データ
規格 |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
Low |
アクティブ原理 |
電気機械式 |
ハウジング 材質 |
アルミニウム |
ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
総重量 |
230 g |
一般データ - 仕様
動作方向の数 |
1 |
安全接点数 |
3 |
ケーブルグラントの数 |
1 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
2,000,000 操作 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
Door hinge |
Right |
せん断力 |
15,000 N |
強制開離距離 |
10.7 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
5 N |
作動速度, 最大 |
0.2 m/s |
取り付け |
ネジ |
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口 |
1x M20 |
端子 コネクター |
ネジ端子 ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
0.75 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
38 mm |
センサーの幅 |
40.5 mm |
センサーの高さ |
114 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +90 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
250 VAC |
定格インパルス耐電圧 |
4 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
10 A |
EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流 |
1,000 A |
スイッチ素子 |
NC接点 |
スイッチ原理 |
スローアクション |
開閉頻度 |
1,200 /h |
接点材質、電気的 |
銀 |
Electrical data - Safety contacts
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. |
付属品
推奨(製品の組み合わせ) |
AZ 3350-STS30-01 AZ 3350-STS30-03 AZ 3350-STS30-06 AZ 3350-STS30-08 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
BG-test certificate
UL Certificate
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing miscellaneous
Dimensional drawing miscellaneous
Diagram
Operating principle
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/25 6:45