AZ 3350
- 金属製エンクロージャ
- ラッチングハンドル
- 長寿命
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- 低電圧での微小負荷対応
製品タイプの説明: AZ 3350-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
03ZK | 3 NC接点 |
12ZUEK | 1 NO 接点/2 NC 接点 |
(2) | |
1637 | 金メッキ接点 |
(3) | |
U90 | アクチュエーターヘッドは、左ヒンジドア用に90°回す事が出来ます。 |
U270 | アクチュエーターヘッドは、右ヒンジドア用に 270°回す事が出来ます。 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。