AZ 415

AZ 415

  • 金属製エンクロージャ
  • 長寿命
  • 低電圧での微小負荷対応
  • 400Nまで調整可能なボール・ラッチ機能
  • 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • バネ組み込みのアクチュエータ
製品タイプの説明:

AZ 415-(1)ZPK-(2)


(1)
02/112 NC 接点 / 1 NO 接点, 1 NC 接点
02/022 NC 接点 / 2 NC 接点
02/202 NC 接点 / 2 NO 接点
11/111 NO 接点, 1 NC 接点 / 1 NO 接点 1, NC 接点

(2)
1637金メッキ接点
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

センサーの高さ

強制開離距離

センサーの幅

強制開離力、最小

ガードの数

スイッチ素子

使用周囲温度、最大

AZ 415-02/02ZPK-M20

品番 101164609

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 415-02/11ZPK M20

品番 101154115

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 415-02/20ZPK

品番 101175181

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 415-11/11ZPK-M20

品番 101154000

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 415-33ZPDK-M20

品番 101164611

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 415-33ZPK-M20

品番 101164612

Safety switch with separate actuator

製品へ