AZ201
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
- センサチェーンの最大長さ200m
- 自己診断機能付の31個のセンサ直列接続
- 動作状態表示用3個のLED
- センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 3 mmのズレが可能
- ヒンジ・スライド式扉用
- インテリジェント診断機能
製品タイプの説明: AZ201(1)-T-(2) |
(1) | |
SK | ネジ接続 |
CC | ケージクランプ接続 |
ST1 | M23 コネクター x 1, 8 +1 芯 |
ST2 | M12コネクター x 1, 8芯 |
(2) | |
1P2P | シリアル診断出力1 及びPNP安全出力2 |
SD2P | シリアル診断出力及び2 PNP安全出力 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
システムコンポーネント
アクチュエーター
AZ/AZM201-B30-LTAG1P30
- 左スライドドア用
- 付 ハンドル
- ヒンジ式保護装置のアクチュエータ
- 簡素かつ直観作動
- 従来のアクチュエータでの傷害の危険性なし。
- 追加ドアハンドル不要
- 扉通り抜け時に突き出し無
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ
- 左スライドドア用
- 内蔵されたロックアウトタグ付き
- ヒンジ式保護装置のアクチュエータ
- 簡素かつ直観作動
- 従来のアクチュエータでの傷害の危険性なし。
- 追加ドアハンドル不要
- 扉通り抜け時に突き出し無
AZ/AZM201-B30-RTAG1P30
- 右ヒンジドア用
- 付 ハンドル
- ヒンジ式保護装置のアクチュエータ
- 簡素かつ直観作動
- 従来のアクチュエータでの傷害の危険性なし。
- 追加ドアハンドル不要
- 扉通り抜け時に突き出し無
AZ/AZM201-B30-RTAG1P31-SZ
- 右ヒンジドア用
- 内蔵されたロックアウトタグ付き
- ヒンジ式保護装置のアクチュエータ
- 簡素かつ直観作動
- 従来のアクチュエータでの傷害の危険性なし。
- 追加ドアハンドル不要
- 扉通り抜け時に突き出し無
AZ/AZM201-B30-LTAG1
- 左スライドドア用
- 付 ハンドル
- ヒンジ式保護装置のアクチュエータ
- 簡素かつ直観作動
- 従来のアクチュエータでの傷害の危険性なし。
- 追加ドアハンドル不要
- 扉通り抜け時に突き出し無
AZ/AZM201-B30-LTAG1P1-SZ
- 左スライドドア用
- 内蔵されたロックアウトタグ付き
- ヒンジ式保護装置のアクチュエータ
- 簡素かつ直観作動
- 従来のアクチュエータでの傷害の危険性なし。
- 追加ドアハンドル不要
- 扉通り抜け時に突き出し無
AZ/AZM201-B30-LTAG1P20-SZ
- 内蔵されたロックアウトタグ付き
- 追加ドアハンドル不要
- 左スライドドア用
- 簡素かつ直観作動
- 扉通り抜け時に突き出し無
- ヒンジ式保護装置のアクチュエータ
- 従来のアクチュエータでの傷害の危険性なし。
AZ/AZM201-B30-RTAG1
- 右ヒンジドア用
- 付 ハンドル
- ヒンジ式保護装置のアクチュエータ
- 簡素かつ直観作動
- 従来のアクチュエータでの傷害の危険性なし。
- 追加ドアハンドル不要
- 扉通り抜け時に突き出し無
AZ/AZM201-B30-RTAG1P1-SZ
- 右ヒンジドア用
- 内蔵されたロックアウトタグ付き
- ヒンジ式保護装置のアクチュエータ
- 簡素かつ直観作動
- 従来のアクチュエータでの傷害の危険性なし。
- 追加ドアハンドル不要
- 扉通り抜け時に突き出し無
AZ/AZM201-B30-RTAG1P20-SZ
- 内蔵されたロックアウトタグ付き
- 追加ドアハンドル不要
- 右ヒンジドア用
- 簡素かつ直観作動
- 扉通り抜け時に突き出し無
- ヒンジ式保護装置のアクチュエータ
- 従来のアクチュエータでの傷害の危険性なし。
アクセサリー
RF-AZM200/201-T
- Subsequent functional expansion of the solenoid interlock AZM200 / AZM201
- Emergency exit retrofit kit
RF-AZM200/201-N
- Emergency release retrofit kit
- Subsequent functional expansion of the solenoid interlock AZM200 / AZM201
- optional lead sealing possible
MOUNTING PLATE MP AZ/AZM200-B30
- Mounting plate for easy and quick assembly
- Metal, powder-coated
- suitable for left and right hinged doors
MOUNTING PLATE MP AZ/AZM200-P1
- Mounting plate for easy and quick assembly
- Metal, powder-coated
- suitable for left and right hinged doors
MOUNTING PLATE MP AZ/AZM200-P20
- Mounting plate for easy and quick assembly
- Metal, powder-coated
- suitable for left and right hinged doors
MONTAGEPLATTEN KPL. MP BDF 200
- Mounting plate for easy and quick assembly
- Metal, powder-coated
- suitable for left and right hinged doors