AZ3350-B1R
品番:
101214019
- ヒンジ式ガードに最適
注文データ
Product type description |
AZ3350-B1R |
部品番号(注文番号) |
101214019 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661446387 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
一般データ
総重量 |
40 g |
機械的データ
動作半径、最小 |
350 mm |
アクチュエーター |
柔軟な ゴム取付 |
Note
Note (General) |
minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 350 mm The axis of the hinge must be 28 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing actuator
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/28 18:14