AZ3350-B5R

品番: 101214020

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • ヒンジ式ガードに最適

注文データ

Product type description

AZ3350-B5R

部品番号(注文番号)

101214020

EAN(欧州部品番号)

4030661446394

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

一般データ

総重量

47 g

機械的データ

動作半径、最小

350 mm

アクチュエーター

柔軟な

Note

Note (General)

minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 350 mm

The axis of the hinge must be 22 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/04/16 23:41