AZ/AZM 200-B30-LTAG2
品番:
101181137
- ヒンジ式保護装置のアクチュエータ
- 扉検出センサT付
- 簡素かつ直観作動
- 従来のアクチュエータでの傷害の危険性なし。
- 追加ドアハンドル不要
- 扉通り抜け時に突き出し無
- 様々なハンドル仕様が対応可
- より大きな機械的安定性
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
Product type description |
AZ/AZM 200-B30-LTAG2 |
部品番号(注文番号) |
101181137 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661315058 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
認証
Note |
Certification in combination with the AZ /AZM 200 |
一般データ
ハウジング 材質 |
樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性 |
アクチュエーターの材質 |
亜鉛ダイキャスト |
操作部分の材質 |
アルミニウム、樹脂コーティング |
総重量 |
720 g |
一般データ - 仕様
ドア検知センサー |
Yes |
機械的データ
グリップ |
回転ノブ |
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
Door hinge |
Left |
EN ISO 14119 に準拠したクロック時引抜強度 |
2,000 N |
ロック時引抜強度, 最大 |
2,600 N |
Actuator mounted |
Outside |
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ |
60 mm |
アクチュエーターの幅 |
115 mm |
アクチュエーターの高さ |
115 mm |
納入品目
納入時同梱 |
The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.: The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately. |
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
Dimensional drawing actuator
Alternative or replacement product
103030662 AZ/AZM201-B30-LTAG2
- ヒンジ式保護装置のアクチュエータ
- 簡素かつ直観作動
- 従来のアクチュエータでの傷害の危険性なし。
- 追加ドアハンドル不要
- 扉通り抜け時に突き出し無
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/24 1:50