AZ/AZM 200-B30-RTAG1P20

品番: 101186144

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • 通電されていない状況でも手動のみの緊急脱出
  • ヒンジ式保護装置のアクチュエータ
  • 扉検出センサT付
  • 簡素かつ直観作動
  • 従来のアクチュエータでの傷害の危険性なし。
  • 追加ドアハンドル不要
  • 扉通り抜け時に突き出し無
  • 様々なハンドル仕様が対応可
  • より大きな機械的安定性

注文データ

Note (Delivery capacity)

Not available!

Product type description

AZ/AZM 200-B30-RTAG1P20

部品番号(注文番号)

101186144

EAN(欧州部品番号)

4030661325910

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

認証

Note

Certification in combination with the AZ /AZM 200

一般データ

ハウジング 材質

金属フィルム

アクチュエーターの材質

亜鉛ダイキャスト

操作部分の材質

アルミニウム、樹脂コーティング

緊急脱出 材質

金属、樹脂被覆

総重量

1,467 g

一般データ - 仕様

緊急脱出

Yes

ドア検知センサー

Yes

機械的データ

グリップ

ハンドル

機械的寿命、最小

1,000,000 操作

Door hinge

Right

EN ISO 14119 に準拠したクロック時引抜強度

2,000 N

ロック時引抜強度, 最大

2,600 N

Actuator mounted

Outside

機械的データ - 寸法

アクチュエーターの長さ

60 mm

アクチュエーターの幅

115 mm

アクチュエーターの高さ

115 mm

緊急脱出の長さ

60 mm

緊急脱出の幅

115 mm

緊急脱出の高さ

115 mm

納入品目

納入時同梱

The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.: The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

103016781 AZ/AZM201-B30-RTAG1P20
  • 通電されていない状況でも手動のみの緊急脱出
  • ヒンジ式保護装置のアクチュエータ
  • 簡素かつ直観作動
  • 従来のアクチュエータでの傷害の危険性なし。
  • 追加ドアハンドル不要
  • 扉通り抜け時に突き出し無

EU Conformity Declaration
EU適合宣言書 LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
宣言:ここに、以下に述べるコンポーネントが、その基本設計と構造に於いて、適用可能な欧州指令に適合している事を宣言する。
Name of the component:AZ 200
タイプ:型式記号参照
Description of the component:Safety Switch for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
型式検定試験所:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID番号: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5122.02/20
技術文書の責任者Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 26, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 正式署名
Philip Schmersal
社長

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/04/16 19:04