AZ/AZM201-B30-RTAG1P25

品番: 103028173

Downloads

eプラン データ
SISTEMA データ
  • 通電されていない状況でも手動のみの緊急脱出
  • ヒンジ式保護装置のアクチュエータ
  • 簡素かつ直観作動
  • 従来のアクチュエータでの傷害の危険性なし。
  • 追加ドアハンドル不要
  • 扉通り抜け時に突き出し無

注文データ

Product type description

AZ/AZM201-B30-RTAG1P25

部品番号(注文番号)

103028173

EAN(欧州部品番号)

4030661522944

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

認証

Note

Certification in combination with the AZ /AZM 201 devices

一般データ

ハウジング 材質

樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性

アクチュエーターの材質

亜鉛ダイキャスト

操作部分の材質

アルミニウム、樹脂コーティング

緊急脱出 材質

金属フィルム

総重量

933 g

一般データ - 仕様

緊急脱出

Yes

機械的データ

グリップ

ハンドル

インセットハンドル

機械的寿命、最小

1,000,000 操作

Door hinge

Right

EN ISO 14119 に準拠したクロック時引抜強度

2,000 N

ロック時引抜強度, 最大

2,600 N

Actuator mounted

Outside

機械的データ - 寸法

アクチュエーターの長さ

94 mm

アクチュエーターの幅

115 mm

アクチュエーターの高さ

115 mm

緊急脱出の長さ

23 mm

緊急脱出の幅

95 mm

緊急脱出の高さ

95 mm

納入品目

納入時同梱

The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.: The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/04/20 7:21