AZ/AZM300-B1
品番:
101218025
- 3様々な動作方向
注文データ
Product type description |
AZ/AZM300-B1 |
部品番号(注文番号) |
101218025 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661425788 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
一般データ
総重量 |
90 g |
機械的データ
アクチュエーター |
ストレート |
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ |
127 mm |
アクチュエーターの幅 |
35 mm |
アクチュエーターの高さ |
46 mm |
納入品目
納入時同梱 |
The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.: The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
ECOLAB certification
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/23 16:08