AZM 161 AS

AZM 161 AS

  • セーフティドアロックスイッチ
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 高保持力 2000 N
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 空閉じ防止機能
  • 二重絶縁
  • 長寿命
  • 内蔵ASインターフェース
製品タイプの説明:

AZM 161 (1) (2)-AS (3)(4)(5)(6)


(1)
Zロック監視 >
Bアクチュエーター監視
BZアクチュエータと電磁ロック付きインターロックの複合監視

(2)
ST1下部コネクター
ST2コネクター右側

(3)
なしラッチ力 5 N
Rラッチ力 30 N

(4)
なしスプリングロック
Aマグネットロック

(5)
なしASインターフェースによるマグネット電源供給
P電源供給 24 VDC(AUX)

(6)
なし手動解除
N緊急解除
T緊急脱出
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

Connector position

ラッチ力

AZM 161 B ST1-AS A

品番 101209091

Solenoid interlock

製品へ

AZM 161 B ST1-AS R

品番 101209099

Solenoid interlock

製品へ

AZM 161 B ST1-AS RA

品番 101209097

Solenoid interlock

製品へ

AZM 161 B ST1-AS RAP

品番 101209090

Solenoid interlock

製品へ

AZM 161 B ST1-AS RP

品番 101209095

Solenoid interlock

製品へ

AZM 161 B ST2-AS RA

品番 101209102

Solenoid interlock

製品へ

AZM 161 B ST2-AS RAPT

品番 101210666

Solenoid interlock

製品へ

AZM 161 BZ ST1-AS R

品番 101209119

Solenoid interlock

製品へ

AZM 161 BZ ST1-AS RAP

品番 101209116

Solenoid interlock

製品へ

AZM 161 BZ ST1-AS RP

品番 101209117

Solenoid interlock

製品へ

AZM 161 Z ST1-AS PT

品番 101209115

Solenoid interlock

製品へ

AZM 161 Z ST1-AS R

品番 101209107

Solenoid interlock

製品へ