AZM 161-STS30-07
品番:
101173764
- ラッチングハンドル
- 全てのガードに適用可能
- 110℃まで取り付け可
注文データ
Product type description |
AZM 161-STS30-07 |
部品番号(注文番号) |
101173764 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661302966 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
一般データ
総重量 |
1,530 g |
機械的データ
Door hinge |
Right |
せん断力 |
15,000 N |
Actuator mounted |
Outside |
納入品目
納入時同梱 |
The door latch is not included in the scope of delivery |
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ) |
(parts marked grey in the dimensional drawing) |
取付材料の納入品目 |
セーフティスイッチ用取付プレート |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing actuator
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/25 15:42