AZM 161B-ST1-FB-RA

品番: 103034789

Product type description:
AZM161 (1)-(2)(3)K(4)-(5)/(6)(7)(8)

(1)
SKネジ接続
CCケージクランプ式
STConnector plug M12

(2)
11/03Magnet: 1 NO contact, 1 NC contact / Actator: 3 NC contacts with connector plug
12/03Magnet: 1 NO contact, 2 NC contact / Actator: 3 NC contacts
12/112 NO 接点 / 3 NC 接点(コネクタバージョン)
11/12Magnet: 1 NO contact, 1 NC contacts / Actator: 1 NO contact, 2 NC contact with connector plug
12/122 NO 接点 / 4 NC 接点

(3)
なしラッチ力 5 N
Rラッチ力 30 N

(4)
なしスプリングロック
Aマグネットロック

(5)
なし横方向の手動解除
EDカバー側の手動解除
T横方向緊急脱出
TD緊急脱出、カバー側
N緊急解除

(6)
withoutwithout Emergency exit on the rear side
TU緊急脱出、背面
EU手動解除、背面

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
withoutwithout LED
GLED付き (Us:24 VAC/DCのみ)
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • Safety-Field-Box SFBに接続するためのデバイスバージョン
  • 取り付けコネクタ M12, 8芯
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 二重絶縁
  • 空閉じ防止機能
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 接点
  • 長寿命

注文データ

Product type description

AZM 161B-ST1-FB-RA

部品番号(注文番号)

103034789

EAN(欧州部品番号)

4030661541778

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

認証

証明書

cULus

EAC

一般データ

規格

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Coding level according to EN ISO 14119

Low

アクティブ原理

電気機械式

ハウジング 材質

樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性

接点材質、電気的

総重量

451 g

一般データ - 仕様

マグネットロック

Yes

手動解除

Yes

動作方向の数

3

補助接点数

1

安全接点数

2

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

Mission time

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

2,000,000 操作

B10D NO接点

1,000,000 操作

Note (B10D Normally open contact (NO))

at 10% Ie and ohmic load

機械的データ

機械的寿命、最小

1,000,000 操作

動作方向のアクチュエータの遊び

5.5 mm

EN ISO 14119 に準拠したクロック時引抜強度

2,000 N

ロック時引抜強度, 最大

2,600 N

ラッチ力

30 N

強制開離距離

10 mm

強制開離力、最小

20 N

作動速度, 最大

2 m/s

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

Connector plug M12, 8-pole, (A-coding)

機械的データ - 寸法

センサー長

30 mm

センサーの幅

130 mm

センサーの高さ

90 mm

環境条件

保護等級

IP67

使用周囲温度、最小

-25 °C

使用周囲温度、最大

+60 °C

保存時及び輸送時温度、最小

-25 °C

保存時及び輸送時温度、最大

+85 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

コネクター、8芯 - 60 V

定格インパルス耐電圧

0.8 kV

Rated impulse withstand voltage, connector 8-pole

0.8 kV

電気的データ

熱試験電流

2 A

Rated control voltage

24 VAC/DC

EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流

1,000 A

消費電力、最大

10 W

スイッチ素子

NO 接点、NC 接点

スイッチ原理

スローアクション

開閉頻度

1,000 /h

電気的データ - ソレノイド制御

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Electrical data - Safety contacts

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Electrical data - Auxiliary contacts

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

その他のデータ

注意 (アプリケーション)

スライド式ガード

取り外し可能なガード

ヒンジ式ガード

納入品目

納入時同梱

Actuators must be ordered separately.

Note

Note (Manual release)

For maintenance, installation, etc.

For manual release using M5 triangular key, available as accessory

言語フィルター

Operating instructions and Declaration of conformity

EAC certification

SISTEMA-VDMA library

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/05 20:19