AZM 161I-B1

AZM 161I-B1

  • コンパクトな設計
  • 空閉じ防止機能
  • 個別コード化
  • ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
  • 二重絶縁
  • 高保持力
  • 長寿命
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • スライド式扉に最適
製品タイプの説明:
AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9)

(1)
CCケージクランプ式
SKネジ端子
STM12コネクター

(2)
11/032 NO 接点 / 3 NC 接点(コネクタバージョン)
12/112 NO 接点 / 3 NC 接点(コネクタバージョン)
12/032 NO 接点 / 4 NC 接点

(3)
なしラッチ力 5 N
Rラッチ力 30 N

(4)
なしスプリングロック
Aマグネットロック

(5)
なし横方向の手動解除
EDカバー側の手動解除
EU手動解除、背面

(6)
T横方向緊急脱出
TD緊急脱出、カバー側
TU緊急脱出、背面
N緊急解除

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
なしLED付き (Us:24 VAC/DCのみ)

(9)
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

ラッチ力

安全接点数

緊急脱出

マグネットロック

スプリングロック

AZM 161CC-12/03RI-024-B1

品番 101212388

Solenoid interlock

製品へ

AZM 161SK-12/12I-024-B1

品番 101214650

Solenoid interlock

製品へ

AZM 161SK-12/12RI-024-B1

品番 101213351

Solenoid interlock

製品へ

AZM 161SK-12/12RIA-024-B1

品番 101211547

Solenoid interlock

製品へ

AZM 161SK-12/12RIED/TU -024-B1

品番 101214462

Solenoid interlock

製品へ

AZM 161SK-12/12RIT-024-B1

品番 103000236

Solenoid interlock

製品へ

AZM161SK-12/12RITU-024-B1

品番 103000234

Solenoid interlock

製品へ

AZM 161SK-12/12RITD/EU-024-B1

品番 101216921

Solenoid interlock

製品へ

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B1

品番 103000011

Solenoid interlock

製品へ

AZM 161SK-12/12RITD-024-B1

品番 103008166

Solenoid interlock

製品へ

AZM 161CC-12/12RIED/TU-024-B1

品番 103035469

Solenoid interlock

製品へ

AZM 161ST-11/12RI-024G-B1

品番 101216187

Solenoid interlock

製品へ