AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC
AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC
製品タイプの説明: AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8) |
(1) | |
なし | 端子のIDC方式 |
SK | ネジ接続 |
(2) | |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
02 | 2 NC接点 |
(3) | |
なし | ラッチ力 5 N |
R | ラッチ力 30 N |
I | 個別コード化 |
(4) | |
なし | スプリングロック |
A | マグネットロック |
(5) | |
なし | ケーブルグランド |
ST | 1 x M12コネクター |
(6) | |
B1 | アクチュエータ B1付き |
B5 | アクチュエータ B5付き |
B6L | アクチュエータ B6L付き |
B6R | アクチュエータ B6R付き |
(7) | |
なし | 手動解除 |
2197 | 側面からの手動解除(スプリングロック) |
1637 | 金メッキ接点 |
(8) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(1) | |
11/11 | 1 NO 接点, 1 NC 接点 / 1 NO 接点 1, NC 接点 |
11/02 | 1 NO 接点, 1 NC 接点 / 2 NC 接点 |
12/00 | 1 NO 接点, 2 NC 接点 / - |
12/11 | 1 NO 接点, 2 NC 接点 / 1 NO 接点 1, NC 接点 |
12/02 | 1 NO 接点, 2 NC 接点 / 2 NC 接点 |
02/01 | 2 NC 接点 / 1 NC 接点 |
02/10 | 2 NC 接点, - / 1 NO 接点 |
(2) | |
なし | ラッチ力 5 N |
R | ラッチ力 30 N |
(3) | |
なし | スプリングロック |
A | マグネットロック |
(4) | |
B1 | アクチュエータ B1付き |
B5 | アクチュエータ B5付き |
B6L | アクチュエータ B6L付き |
B6R | アクチュエータ B6R付き |
(5) | |
1637 | 金メッキ接点 |
(6) | |
2197 | スプリングロック用手動解除 |
- コネクタ M12, 4芯
- コネクタのAとBコード化
- 二重絶縁
- 個別コード化
- ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- コンパクトな設計
- 空閉じ防止機能
- 長寿命
- 高保持力
- 右用
- アクチュエータの狭・広幅に対して作動半径が非常に小さい場合
注文データ
Product type description |
AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC |
部品番号(注文番号) |
101146843 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661140339 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
認証
証明書 |
BG cULus CCC |
一般データ
規格 |
BG-GS-ET-19 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
一般情報 |
個別コード化 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
High |
アクティブ原理 |
電気機械式 |
ハウジング 材質 |
樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性 |
アクチュエーターの材質 |
ステンレス鋼 |
総重量 |
325 g |
一般データ - 仕様
マグネットロック |
Yes |
動作方向の数 |
2 |
補助接点数 |
1 |
安全接点数 |
1 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
d |
EN ISO 13849に準拠したカテゴリー |
3 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
2,000,000 操作 |
安全性評価 - 障害の除外
Mission time |
20 年 |
機械的データ
動作半径、最小 |
50 mm |
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
EN ISO 14119 に準拠したクロック時引抜強度 |
1,000 N |
ロック時引抜強度, 最大 |
1,300 N |
ラッチ力 |
30 N |
強制開離距離 |
11 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
8.5 N |
強制開離力、最小 |
8.5 N |
作動速度, 最大 |
2 m/s |
取り付け |
ネジ |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
コネクタープラグ M12、4芯、(Aコード化) Connector plug M12, 4-pole, (B-coding) |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
30 mm |
センサーの幅 |
108 mm |
センサーの高さ |
75.5 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Note (Relative humidity) |
non-condensing non-icing |
Protection class |
II |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
250 VAC |
定格インパルス耐電圧 |
2.5 kV |
Overvoltage category |
III |
IEC/EN 60664-1に準拠した汚染度 |
3 |
電気的データ
熱試験電流 |
4 A |
Rated control voltage |
24 VAC/DC |
EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流 |
1,000 A |
消費電力、最大 |
10 W |
スイッチ素子 |
NO 接点、NC 接点 |
Note (Switching element) |
Change-over contact with double break, type Zb or 2 NC or 3 NC or 4 NC contacts, with galvanically separated contact bridges |
スイッチ原理 |
slow action, positive break NC contact |
開閉頻度 |
1,000 /h |
接点材質、電気的 |
銀 |
電気的データ - ソレノイド制御
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Electrical data - Safety contacts
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Electrical data - Auxiliary contacts
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
その他のデータ
注意 (アプリケーション) |
スライド式ガード 取り外し可能なガード ヒンジ式ガード |
納入品目
納入時同梱 |
Not available as spare part スロットシール・プラグ The actuator is included in the scope of delivery |
Note
Note (General) |
The axis of the hinge must be 11 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch. Actuating radius adjustable to minimum 50 mm, using a hexagonal key wrench AF 2 mm (a) The actuator is not available separately. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
CCC certification
BG-test certificate
UL Certificate
Brochure
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing actuator
Switch travel diagram
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 170 I |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. August 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/24 13:14