AZM 170

AZM 170

  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 二重絶縁
  • コンパクトな設計
  • 空閉じ防止機能
  • 長寿命
  • 高保持力
製品タイプの説明:
AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8)

(1)
なし端子のIDC方式
SKネジ接続

(2)
111 NO 接点 / 1 NC 接点
022 NC接点

(3)
なしラッチ力 5 N
Rラッチ力 30 N

(4)
なしスプリングロック
Aマグネットロック

(5)
なしケーブル引込口: M20
STM12 コネクター x 1, 個々のソレノイド監視

(6)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(7)
1637金メッキ接点

(8)
なし手動解除
2197側面からの手動解除(スプリングロック)
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

ラッチ力

補助接点数

安全接点数

端子 コネクター

定格制御電圧

Rated control voltage

緊急脱出

マグネットロック

スプリングロック

AZM 170-02ZRK 110VAC

品番 101136321

Solenoid interlock

製品へ

AZM 170-02ZRK 230VAC

品番 101136322

Solenoid interlock

製品へ

AZM 170-02ZRK 24VAC/DC

品番 101140795

Solenoid interlock

製品へ

AZM 170-02ZRK 24VAC/DC GB 997

品番 101143998

Solenoid interlock

製品へ

AZM 170-02ZRK-2405 24VAC/DC

品番 101169134

Solenoid interlock

製品へ

AZM 170-02ZRK-2197 24VAC/DC

品番 101140818

Solenoid interlock

製品へ

AZM 170-02ZRK-2197 230VAC

品番 101144237

Solenoid interlock

製品へ

AZM 170-02ZRK-ST-2197 230VAC

品番 101141432

Solenoid interlock

製品へ

AZM 170-02ZRK-ST-2197 24VAC/DC

品番 101141430

Solenoid interlock

製品へ

AZM 170-02ZRK-ST8 24VAC/DC

品番 101184218

Solenoid interlock

製品へ

AZM 170-02ZRKA 24VAC/DC

品番 101141020

Solenoid interlock

製品へ

AZM 170-02ZRKA 110VAC

品番 101136315

Solenoid interlock

製品へ



システムコンポーネント

ACTUATOR AZ 17/170-B1-2245
ACTUATOR AZ 17/170-B1-2245

  • 保護装置の耐振動
  • スライド式扉に最適

ACTUATOR AZ 17/170-B5
ACTUATOR AZ 17/170-B5

  • スライド式扉に最適

ACTUATOR AZ 17/170-B11
ACTUATOR AZ 17/170-B11

  • スライド式扉に最適

ACTUATOR AZ 17/170-B15
ACTUATOR AZ 17/170-B15

  • スライド式扉に最適
  • スライド式扉に最適

ACTUATOR AZ 17/170-B1
ACTUATOR AZ 17/170-B1

  • スライド式扉に最適
  • ストレート型アクチュエータ
  • スライド式扉に最適

ACTUATOR AZM 170-B6
ACTUATOR AZM 170-B6

  • ヒンジ式ガードに最適
  • 動作方向は差込挿入により選択可

ACTUATOR AZM 170-B25-L-G1
ACTUATOR AZM 170-B25-L-G1

  • 左側扉ヒンジ (危険領域への視点方向)
  • 付 星型グリップ
  • 人間工学上考慮された操作性
  • 追加ドアハンドル不要
  • アクチュエータの出っ張りが無い
  • 容易な取り付け
  • 様々なドアハンドルに対応可能
  • 標準四角ネジ(8mm)により独自のハンドルが取り付け可

ACTUATOR AZM 170-B25-L-G2
ACTUATOR AZM 170-B25-L-G2

  • 左側扉ヒンジ (危険領域への視点方向)
  • 付 Tグリップ
  • 人間工学上考慮された操作性
  • 追加ドアハンドル不要
  • アクチュエータの出っ張りが無い
  • 容易な取り付け
  • 様々なドアハンドルに対応可能
  • 標準四角ネジ(8mm)により独自のハンドルが取り付け可

ACTUATOR AZM 170-B25-R-G1
ACTUATOR AZM 170-B25-R-G1

  • 右手側扉ヒンジ (危険領域への視点方向)
  • 付 星型グリップ
  • 人間工学上考慮された操作性
  • 追加ドアハンドル不要
  • アクチュエータの出っ張りが無い
  • 容易な取り付け
  • 様々なドアハンドルに対応可能
  • 標準四角ネジ(8mm)により独自のハンドルが取り付け可

ACTUATOR AZM 170-B25-R-G2
ACTUATOR AZM 170-B25-R-G2

  • 右手側扉ヒンジ (危険領域への視点方向)
  • 付 Tグリップ
  • 人間工学上考慮された操作性
  • 追加ドアハンドル不要
  • アクチュエータの出っ張りが無い
  • 容易な取り付け
  • 様々なドアハンドルに対応可能
  • 標準四角ネジ(8mm)により独自のハンドルが取り付け可

TK-M5
TK-M5

  • オプションとしてM5三角キーによるマニュアルリリース可
  • 保全・調整時