AZM 170 AS
- セーフティドアロックスイッチ
- 内蔵ASインターフェース
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- 二重絶縁
- 高保持力
製品タイプの説明: AZM 170 (1) (2)-AS(3)(4)(5)(6) |
(1) | |
B | アクチュエーター監視 |
BZ | アクチュエータと電磁ロック付きインターロックの複合監視 |
(2) | |
ST | M12コネクター |
(3) | |
なし | ラッチ力 5 N |
R | ラッチ力 30 N |
(4) | |
なし | スプリングロック |
A | マグネットロック |
(5) | |
P | ソレノイド電圧24 VDC(補助) |
(6) | |
2197 | スプリングロック用手動解除 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。