AZM 170 B ST-AS RAP

品番: 101210414

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
Product type description:

AZM 170 (1) (2)-AS(3)(4)(5)(6)


(1)
Bアクチュエーター監視
BZアクチュエータと電磁ロック付きインターロックの複合監視

(2)
STM12コネクター

(3)
なしラッチ力 5 N
Rラッチ力 30 N

(4)
なしスプリングロック
Aマグネットロック

(5)
Pソレノイド電圧24 VDC(補助)

(6)
2197スプリングロック用手動解除
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • アクチュエータ監視
  • マグネットロック
  • セーフティドアロックスイッチ
  • 内蔵ASインターフェース
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • 二重絶縁
  • 高保持力

注文データ

Product type description

AZM 170 B ST-AS RAP

部品番号(注文番号)

101210414

EAN(欧州部品番号)

4030661390406

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

認証

証明書

TÜV

cULus

ASi-SaW

EAC

一般データ

規格

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

アクティブ原理

電気機械式

ハウジング 材質

樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性

総重量

310 g

応答時間、最大

100 ms

一般データ - 仕様

マグネットロック

Yes

アクチュエーター監視

Yes

一体型システム診断、状態

Yes

動作方向の数

2

安全性評価

規格

EN IEC 61508

Performance Level, up to

c

EN ISO 13849に準拠したカテゴリー

1

PFH値

1.16 x 10⁻⁶ /h

Note (PFH-value)

up to max. 100,000 switching cycles/year

安全性整合性レベル(SIL)

1

Mission time

20 年

安全性評価 - 障害の除外

Please note:

Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist.

Performance Level, up to

d

Category

3

PFH value

1.01 x 10⁻⁷ /h

Note (PFH-value)

up to max. 100,000 switching cycles/year

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

2

Mission time

20 年

機械的データ

機械的寿命、最小

1,000,000 操作

ロック時引抜強度

1,000 N

ラッチ力

30 N

作動速度, 最大

2 m/s

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

コネクタープラグ M12、4芯、(Aコード化)

機械的データ - 寸法

センサーの幅

90 mm

センサーの高さ

75.5 mm

環境条件

保護等級

IP67

使用周囲温度、最小

-25 °C

使用周囲温度、最大

+55 °C

保存時及び輸送時温度、最小

-25 °C

保存時及び輸送時温度、最大

+85 °C

相対湿度, 最小

30 %

相対湿度, 最大

95 %

Note (Relative humidity)

non-condensing

non-icing

Protection class

II

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

32 VDC

定格インパルス耐電圧

0.8 kV

Overvoltage category

III

VDE 0100に準拠した汚染度

3

電気的データ - ASインターフェース

動作電圧、AS-i、最小

26.5 VDC

動作電圧 AS-i 最大

31.6 VDC

注意(動作電圧、AS-i)

極性反転に対する保護

消費電流 ASi、最大

100 mA

Electrical data - AS-Interface specification

AS-i Specification

Safety-Slave

AS-i Version

V 2.1

AS-i Profile

S-7.B.F.E

AS-I、IOコード

0x7

AS-I, ID コード

0xB

AS-I、IDコード1

0xF

AS-I、IDコード2

0xE

AS-i Input, Channel 1

Data bits DI 0 / DI 1 = dynamic code transmission

AS-i Input, Channel 2

Data bits DI 2 / DI 3 = dynamic code transmission

AS-i Outputs, DO 0

Solenoid control

AS-i Outputs, DO 1

No Function

AS-i Outputs, DO 2

No Function

AS-i Outputs, DO 3

No Function

AS-i Parameter bits, P0

Safety guard and actuator detected

AS-i Parameter bits, P1

Solenoid interlock locked

AS-i Parameter bits, P2

No function

AS-i Parameter bits, P3

No function

Note (AS-i Parameter bits)

Set the parameter outputs to "1111" (0xF)

FID: periphery error

AS-i Input module address

0

Note (AS-i Input module address)

Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device

電気的データ - 補助電圧

Rated operating voltage

24 VDC -15% / +10% (stabilised PELV)

Current consumption

500 mA

状態表示

Note (LED switching conditions display)

(1) LED green: Supply voltage

(2) red LED: Communication error / Slave address = 0

(3) LED yellow : Enabling status

ピン配列

PIN 1

AS-i +

PIN 2

Aux - (P)

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

Aux + (P)

納入品目

納入時同梱

Actuators must be ordered separately.

Note

Note (General)

Interlocks with the power to lock principle may only be used in special cases after a thorough evaluation of the accident risk, since the guarding device can immediately be opened on failure of the electrical power supply or when the main switch is opened.

言語フィルター

Operating instructions and Declaration of conformity

EAC certification

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/05 21:46