AZM 170I-B6L

AZM 170I-B6L

  • 二重絶縁
  • 個別コード化
  • ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • コンパクトな設計
  • 空閉じ防止機能
  • 長寿命
  • 高保持力
  • 左仕様
  • アクチュエータの狭・広幅に対して作動半径が非常に小さい場合
製品タイプの説明:

AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8)


(1)
なし端子のIDC方式
SKネジ接続

(2)
111 NO 接点 / 1 NC 接点
022 NC接点

(3)
なしラッチ力 5 N
Rラッチ力 30 N
I個別コード化

(4)
なしスプリングロック
Aマグネットロック

(5)
なしケーブルグランド
ST1 x M12コネクター

(6)
B1アクチュエータ B1付き
B5アクチュエータ B5付き
B6Lアクチュエータ B6L付き
B6Rアクチュエータ B6R付き

(7)
なし手動解除
2197側面からの手動解除(スプリングロック)
1637金メッキ接点

(8)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(1)
11/111 NO 接点, 1 NC 接点 / 1 NO 接点 1, NC 接点
11/021 NO 接点, 1 NC 接点 / 2 NC 接点
12/001 NO 接点, 2 NC 接点 / -
12/111 NO 接点, 2 NC 接点 / 1 NO 接点 1, NC 接点
12/021 NO 接点, 2 NC 接点 / 2 NC 接点
02/012 NC 接点 / 1 NC 接点
02/102 NC 接点, - / 1 NO 接点

(2)
なしラッチ力 5 N
Rラッチ力 30 N

(3)
なしスプリングロック
Aマグネットロック

(4)
B1アクチュエータ B1付き
B5アクチュエータ B5付き
B6Lアクチュエータ B6L付き
B6Rアクチュエータ B6R付き

(5)
1637金メッキ接点

(6)
2197スプリングロック用手動解除
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

Note (General)