AZM 170ST-11/02ZK-2197 24VAC/DC

品番: 101186186

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
Product type description:
AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8)

(1)
なし端子のIDC方式
SKネジ接続

(2)
111 NO 接点 / 1 NC 接点
022 NC接点

(3)
なしラッチ力 5 N
Rラッチ力 30 N

(4)
なしスプリングロック
Aマグネットロック

(5)
なしケーブル引込口: M20
STM12 コネクター x 1, 個々のソレノイド監視
ST-2431Connector M12 8-pole

(6)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(7)
1637金メッキ接点

(8)
なし手動解除
2197側面からの手動解除(スプリングロック)
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • サイド・マニュアルリリース
  • コネクター接続, ヒンジ式
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 二重絶縁
  • コンパクトな設計
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • 空閉じ防止機能
  • 長寿命
  • 高保持力

注文データ

Product type description

AZM 170ST-11/02ZK-2197 24VAC/DC

部品番号(注文番号)

101186186

EAN(欧州部品番号)

4030661326092

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

認証

証明書

BG

cULus

CCC

EAC

一般データ

規格

BG-GS-ET-19

EN IEC 60947-5-1

Coding level according to EN ISO 14119

Low

アクティブ原理

電気機械式

ハウジング 材質

樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性

接点材質、電気的

総重量

330 g

一般データ - 仕様

スプリングロック

Yes

手動解除

Yes

動作方向の数

2

補助接点数

1

安全接点数

3

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

Mission time

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

2,000,000 操作

機械的データ

機械的寿命、最小

1,000,000 操作

EN ISO 14119 に準拠したクロック時引抜強度

1,000 N

ラッチ力

5 N

強制開離距離

11 mm

強制開離力、最小

17 N

作動速度, 最大

2 m/s

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

コネクタープラグ M12、4芯、(Aコード化)

Connector plug M12, 8-pole, (A-coding)

機械的データ - 寸法

センサー長

30 mm

センサーの幅

108 mm

センサーの高さ

92.5 mm

環境条件

保護等級

IP67

使用周囲温度、最小

-25 °C

使用周囲温度、最大

+60 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

60 V

定格インパルス耐電圧

0.8 kV

電気的データ

熱試験電流

2 A

Rated control voltage

24 VAC/DC

EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流

1,000 A

消費電力、最大

10 W

スイッチ素子

NO 接点、NC 接点

Note (Switching element)

Change-over contact with double break, type Zb or 2 NC contacts, with galvanically separated contact bridges

スイッチ原理

スローアクション

開閉頻度

1,000 /h

Electrical data - Safety contacts

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Electrical data - Auxiliary contacts

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

その他のデータ

注意 (アプリケーション)

スライド式ガード

取り外し可能なガード

ヒンジ式ガード

納入品目

納入時同梱

Actuators must be ordered separately.

Note

Note (General)

Individual coding available on request

Note (Manual release)

right

For manual release using M5 triangular key, available as accessory

Additional manual release on side

言語フィルター

EAC certification

UKCA Declaration of Conformity

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/10 5:22