AZM 200ST2-T-1P2PW

品番: 101210048

Product type description:

AZM 200(1)(2)-T-(3)(4)


(1)
なしロック監視 >
Bアクチュエーター監視

(2)
SKネジ接続
CCケージクランプ接続
ST1M23 コネクター x 1, (8+1芯)
ST2M12コネクター x 1, 8芯

(3)
1P2Pシリアル診断出力1 及びPNP安全出力2
1P2PW1P2Pと同じ、複合診断信号:ガードシステムが閉じ、インターロックが動作
SD2Pシリアル診断出力及び2 PNP安全出力

(4)
なしスプリングロック
Aマグネットロック
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • ロック監視
  • コネクタ M12, 8芯
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 非接触・コード化された電子システム
  • センサチェーンの最大長さ200m
  • 自己診断機能付の31個のセンサ直列接続
  • 動作状態表示用3個のLED
  • センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 3 mmのズレが可能
  • インテリジェント診断機能
  • マニュアル・リリース

注文データ

Note (Delivery capacity)

Not available!

Product type description

AZM 200ST2-T-1P2PW

部品番号(注文番号)

101210048

EAN(欧州部品番号)

4030661384016

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Available until

31.12.2020

認証

証明書

TÜV

cULus

EAC

一般データ

規格

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

アクティブ原理

誘導型

ハウジング 材質

グラスファイバー強化熱可塑性樹脂

総重量

609 g

準備時間、最大

4,000 ms

応答時間、最大

60 ms

リスク持続時間、最大

120 ms

一般データ - 仕様

スプリングロック

Yes

ガードロック監視

Yes

手動解除

Yes

短絡検出

Yes

短絡監視

Yes

直列接続

Yes

安全機能

Yes

一体型システム診断、状態

Yes

安全接点数

2

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Mission time

20 年

安全性評価 - インターロック

Performance Level, up to

e

カテゴリー

4

PFH値

4.00 x 10⁻⁹ /h

PFD値

1.00 x 10⁻⁴

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

3

Mission time

20 年

安全性評価 - ガードロック

Performance Level, up to

d

カテゴリー

2

PFH値

2.50 x 10⁻⁹ /h

PFD値

2.20 x 10⁻⁴

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

2

Mission time

20 年

機械的データ

機械的寿命、最小

1,000,000 操作

EN ISO 14119 に準拠したクロック時引抜強度

2,000 N

ロック時引抜強度, 最大

2,600 N

ラッチ力

30 N

作動速度, 最大

0.2 m/s

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

M12コネクター, 8芯

機械的データ - 寸法

センサー長

50 mm

センサーの幅

40 mm

センサーの高さ

220 mm

環境条件

保護等級

IP67

使用周囲温度、最小

-25 °C

使用周囲温度、最大

+60 °C

保存時及び輸送時温度、最小

-25 °C

保存時及び輸送時温度、最大

+85 °C

相対湿度, 最小

30 %

相対湿度, 最大

95 %

Note (Relative humidity)

non-condensing

EN 60068-2-6に基づく耐振動

10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm

耐衝撃

30 g / 11 ms

Protection class

II

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

32 VDC

定格インパルス耐電圧

0.8 kV

Overvoltage category

III

VDE 0100に準拠した汚染度

3

電気的データ

動作電圧、最小

20.4 VDC

動作電圧、最大

26.4 VDC

No-load supply current I0, maximum

600 mA

動作電流

50 mA

開閉頻度、約

1 Hz

電気的データ - ソレノイド制御

マグネット入力のスイッチングの閾値

-3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Electrical data - Safety digital inputs

フェイルセーフ入力のスイッチングの閾値

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Electrical data - Safety digital outputs

定格動作電流(安全出力)

250 mA

Voltage drop Ud, maximum

4 V

Leakage current Ir, maximum

0.5 mA

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0.25 A

電気的データ - 診断出力

Voltage drop Ud, maximum

4 V

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0.05 A

状態表示

Note (LED switching conditions display)

Operating condition: LED green

Error / functional defect: LED red

Supply voltage UB: LED green

ピン配列

PIN 1

A1 Supply voltage UB

PIN 2

X1 Safety input 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 Safety output 1

PIN 5

OUT Diagnostic output

PIN 6

X2 Safety input 2

PIN 7

Y2 Safety output 2

PIN 8

IN Solenoid control

納入品目

納入時同梱

Actuators must be ordered separately.

AZM 200用三角キー

付属品

推奨(アクチュエーター)

AZ/AZM 200-B1

Note

Note (General)

As long as the actuating unit remains inserted in the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened.

言語フィルター

EAC certification

Wiring example (electr. wiring)

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

103013909 AZM201Z-ST2-T-1P2PW
  • スプリングロック
  • ロック監視
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • センサチェーンの最大長さ200m
  • 自己診断機能付の31個のセンサ直列接続
  • Coding in accordance to ISO 14119 by using RFID-Technology
  • 動作状態表示用3個のLED
  • センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 3 mmのズレが可能
  • ヒンジ・スライド式扉用
  • インテリジェント診断機能
  • マニュアル・リリース
  • 保護構造 IP66, IP67
  • 高保持力 2000 N
  • symmetrical construction form, assembly on 40mm profiles
  • OSSD safety outputs
  • Emergency exit / Emergency release suitable for retrofitting


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/11/26 13:02