AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC

品番: 101174583

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
製品タイプの説明:

AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7)


(1)
11/112 NC 接点 / 2 NO 接点
11/023 NC 接点 / 1 NO 接点
11/201 NC 接点 / 3 NO 接点
02/113 NC 接点 / 1 NO 接点
02/202 NC 接点 / 2 NO 接点
02/024 NC接点

(2)
X保護等級 IP54
Z保護等級 IP67

(3)
なしスプリングロック
Aマグネットロック

(4)
STRM23 コネクター 右
STM23 コネクター 底部

(5)
なし手動解除なし
E三角キーを使った手動解除
F三角キー付き(ロックネジで固定)
FE三角キー使用
RSキーによる手動解除
T緊急脱出ボタンによる緊急脱出(スプリングロックタイプのみ)
TEラッチ付き押しボタンと手動解除を使用した緊急脱出、外部取付(スプリングロックタイプのみ)
TEIラッチ付き押しボタンと手動解除を使用した緊急脱出、内部取付(スプリングロックタイプのみ)
NSロックボタンによる緊急解除

(6)
24VAC/DCUs: 24 VAC/DC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC

(7)
1637金メッキ接点

(1)
Aマグネットロック

(2)
STM23 コネクター 右
なしスプリングロック
STRM23 コネクター 底部

(3)
なし手動解除なし
E三角キーを使った手動解除 (スプリングロックタイプのみ)

(4)
1637金メッキ接点
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 400Nまで調整可能なボール・ラッチ機能
  • トグル・リンク・システムにより開き難い硬い扉も開く事が出来ます。
  • ケース内に2個のスイッチ
  • 防爆仕様可
  • マニュアル・リリース
  • 160 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • 金属製エンクロージャ
  • 空閉じ防止機能
  • 堅牢な設計
  • 長寿命
  • 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • カットクランプ方式の端末

注文データ

Product type description

AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC

部品番号(注文番号)

101174583

EAN(欧州部品番号)

4030661332079

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

認証

証明書

BG

cULus

CCC

一般データ

規格

BG-GS-ET-19

EN IEC 60947-5-1

アクティブ原理

電気機械式

ハウジング 材質

アルミニウム

ハウジング材質コーティング材

塗装

総重量

968 g

一般データ - 仕様

スプリングロック

Yes

手動解除

Yes

動作方向の数

1

補助接点数

1

安全接点数

3

ガードの数

1

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

Mission time

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

2,000,000 操作

機械的データ

機械的寿命、最小

1,000,000 操作

EN ISO 14119 に準拠したクロック時引抜強度

3,500 N

ラッチ力、最小

150 N

ラッチ力, 最大

400 N

強制開離距離

5 mm

強制開離力、最小

15 N

作動速度, 最大

0.2 m/s

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子 M20 x 1.5

ケーブル断面積、最小

2 x 0.75 mm²

ケーブル断面積, 最大

2 x 2.5 mm²

Note

All indications including the conductor ferrules.

機械的データ - 寸法

センサー長

46.5 mm

センサーの幅

160 mm

センサーの高さ

100 mm

環境条件

保護等級

IP54

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Note (Relative humidity)

non-condensing

non-icing

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

250 VAC

定格インパルス耐電圧

4 kV

電気的データ

熱試験電流

6 A

Rated control voltage

24 VAC/DC

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

4 A

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

使用カテゴリー DC-13

1 A

消費電力、最大

10 W

スイッチ素子

NO 接点、NC 接点

スイッチ原理

スローアクション

接点材質、電気的

その他のデータ

注意 (アプリケーション)

スライド式ガード

ヒンジ式ガード

Note

Note (Manual release)

Only used on units with power to unlock principle

Release by means of cylinder lock

Resetting can only be carried out by authorised personnel using key.

In removed condition, the guard device is protected against unintentional closing.

With key

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Diagram

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 415
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 25, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU適合宣言書 LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
宣言:ここに、以下に述べるコンポーネントが、その基本設計と構造に於いて、適用可能な欧州指令に適合している事を宣言する。
Name of the component:AZM 415
タイプ:型式記号参照
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
関連指令:2006/42/EC機械指令
 2011/65/EURoHS指令
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
技術文書の責任者Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 3, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 正式署名
Philip Schmersal
社長

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/04/16 12:51