AZM 415
- 金属製エンクロージャ
- 空閉じ防止機能
- 堅牢な設計
- 長寿命
- 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- カットクランプ方式の端末
製品タイプの説明: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7) |
(1) | |
11/11 | 2 NC 接点 / 2 NO 接点 |
11/02 | 3 NC 接点 / 1 NO 接点 |
11/20 | 1 NC 接点 / 3 NO 接点 |
02/11 | 3 NC 接点 / 1 NO 接点 |
02/20 | 2 NC 接点 / 2 NO 接点 |
02/02 | 4 NC接点 |
(2) | |
X | 保護等級 IP54 |
Z | 保護等級 IP67 |
(3) | |
なし | スプリングロック |
A | マグネットロック |
(4) | |
STR | M23 コネクター 右 |
ST | M23 コネクター 底部 |
(5) | |
なし | 手動解除なし |
E | 三角キーを使った手動解除 |
F | 三角キー付き(ロックネジで固定) |
FE | 三角キー使用 |
RS | キーによる手動解除 |
T | 緊急脱出ボタンによる緊急脱出(スプリングロックタイプのみ) |
TE | ラッチ付き押しボタンと手動解除を使用した緊急脱出、外部取付(スプリングロックタイプのみ) |
TEI | ラッチ付き押しボタンと手動解除を使用した緊急脱出、内部取付(スプリングロックタイプのみ) |
NS | ロックボタンによる緊急解除 |
(6) | |
24VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | 金メッキ接点 |
(1) | |
A | マグネットロック |
(2) | |
ST | M23 コネクター 右 |
なし | スプリングロック |
STR | M23 コネクター 底部 |
(3) | |
なし | 手動解除なし |
E | 三角キーを使った手動解除 (スプリングロックタイプのみ) |
(4) | |
1637 | 金メッキ接点 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
EN ISO 14119 に準拠したクロック時引抜強度
安全接点数
緊急解除
緊急脱出
マグネットロック
スプリングロック
システムコンポーネント
アクチュエーター
ドアハンドルシステムSTS
アクセサリー