AZM 415

AZM 415

  • 金属製エンクロージャ
  • 空閉じ防止機能
  • 堅牢な設計
  • 長寿命
  • 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • カットクランプ方式の端末
製品タイプの説明:

AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7)


(1)
11/112 NC 接点 / 2 NO 接点
11/023 NC 接点 / 1 NO 接点
11/201 NC 接点 / 3 NO 接点
02/113 NC 接点 / 1 NO 接点
02/202 NC 接点 / 2 NO 接点
02/024 NC接点

(2)
X保護等級 IP54
Z保護等級 IP67

(3)
なしスプリングロック
Aマグネットロック

(4)
STRM23 コネクター 右
STM23 コネクター 底部

(5)
なし手動解除なし
E三角キーを使った手動解除
F三角キー付き(ロックネジで固定)
FE三角キー使用
RSキーによる手動解除
T緊急脱出ボタンによる緊急脱出(スプリングロックタイプのみ)
TEラッチ付き押しボタンと手動解除を使用した緊急脱出、外部取付(スプリングロックタイプのみ)
TEIラッチ付き押しボタンと手動解除を使用した緊急脱出、内部取付(スプリングロックタイプのみ)
NSロックボタンによる緊急解除

(6)
24VAC/DCUs: 24 VAC/DC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC

(7)
1637金メッキ接点

(1)
Aマグネットロック

(2)
STM23 コネクター 右
なしスプリングロック
STRM23 コネクター 底部

(3)
なし手動解除なし
E三角キーを使った手動解除 (スプリングロックタイプのみ)

(4)
1637金メッキ接点
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

保護等級

強制開離距離

EN ISO 14119 に準拠したクロック時引抜強度

注意 (アプリケーション)

ガードの数

スイッチ素子

端子 コネクター

AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC

品番 101186203

Solenoid interlock

製品へ

AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC

品番 101186204

Solenoid interlock

製品へ

AZM 415-02/02ZPKE 24VAC/DC

品番 101186853

Solenoid interlock

製品へ

AZM 415-02/02ZPKFE 230VAC

品番 101205549

Solenoid interlock

製品へ

AZM 415-02/02ZPKFE 24V AC/DC

品番 101209214

Solenoid interlock

製品へ

AZM 415-02/02ZPKT 24VAC/DC

品番 101186831

Solenoid interlock

製品へ

AZM 415-02/11XPKNS 24VAC/DC

品番 101174589

Solenoid interlock

製品へ

AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC

品番 101174583

Solenoid interlock

製品へ

AZM 415-02/11ZPK 230VAC

品番 101174546

Solenoid interlock

製品へ

AZM 415-02/11ZPK 24VAC/DC

品番 101174507

Solenoid interlock

製品へ

AZM 415-02/11ZPKA 110VAC

品番 101174557

Solenoid interlock

製品へ

AZM 415-02/11ZPKA 230 VAC

品番 101174560

Solenoid interlock

製品へ