AZM 415-33ZPDK 24VAC/DC
品番:
101135487
製品タイプの説明: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7) |
(1) | |
11/11 | 2 NC 接点 / 2 NO 接点 |
11/02 | 3 NC 接点 / 1 NO 接点 |
11/20 | 1 NC 接点 / 3 NO 接点 |
02/11 | 3 NC 接点 / 1 NO 接点 |
02/20 | 2 NC 接点 / 2 NO 接点 |
02/02 | 4 NC接点 |
(2) | |
X | 保護等級 IP54 |
Z | 保護等級 IP67 |
(3) | |
なし | スプリングロック |
A | マグネットロック |
(4) | |
STR | M23 コネクター 右 |
ST | M23 コネクター 底部 |
(5) | |
なし | 手動解除なし |
E | 三角キーを使った手動解除 |
F | 三角キー付き(ロックネジで固定) |
FE | 三角キー使用 |
RS | キーによる手動解除 |
T | 緊急脱出ボタンによる緊急脱出(スプリングロックタイプのみ) |
TE | ラッチ付き押しボタンと手動解除を使用した緊急脱出、外部取付(スプリングロックタイプのみ) |
TEI | ラッチ付き押しボタンと手動解除を使用した緊急脱出、内部取付(スプリングロックタイプのみ) |
NS | ロックボタンによる緊急解除 |
(6) | |
24VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | 金メッキ接点 |
(1) | |
A | マグネットロック |
(2) | |
ST | M23 コネクター 右 |
なし | スプリングロック |
STR | M23 コネクター 底部 |
(3) | |
なし | 手動解除なし |
E | 三角キーを使った手動解除 (スプリングロックタイプのみ) |
(4) | |
1637 | 金メッキ接点 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 各扉に対するボールラッチは400Nまで個別調整可能
- ケース内に3個のスイッチ
- バネ組み込みのアクチュエータ
- 二重扉用
- 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
- 金属製エンクロージャ
- 空閉じ防止機能
- 堅牢な設計
- 長寿命
- 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- カットクランプ方式の端末
注文データ
Product type description |
AZM 415-33ZPDK 24VAC/DC |
部品番号(注文番号) |
101135487 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661280226 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
一般データ
規格 |
BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1 |
アクティブ原理 |
電気機械式 |
ハウジング 材質 |
アルミニウム |
ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
総重量 |
1,235 g |
一般データ - 仕様
スプリングロック |
Yes |
動作方向の数 |
1 |
補助接点数 |
3 |
安全接点数 |
3 |
ガードの数 |
2 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
2,000,000 操作 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
EN ISO 14119 に準拠したクロック時引抜強度 |
2,500 N |
Note (Clamping force) |
each guard |
ラッチ力、最小 |
150 N |
ラッチ力, 最大 |
400 N |
強制開離距離 |
4.5 mm |
強制開離力、最小 |
15 N |
作動速度, 最大 |
0.2 m/s |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
2 x 0.75 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2 x 2.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
46.5 mm |
センサーの幅 |
141 mm |
センサーの高さ |
125 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Note (Relative humidity) |
non-condensing non-icing |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
250 VAC |
定格インパルス耐電圧 |
4 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
6 A |
Rated control voltage |
24 VAC/DC |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
4 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
1 A |
消費電力、最大 |
10 W |
スイッチ素子 |
NO 接点、NC 接点 |
スイッチ原理 |
スローアクション |
接点材質、電気的 |
銀 |
その他のデータ
注意 (アプリケーション) |
スライド式ガード ヒンジ式ガード |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
CCC certification
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 415 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 25, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU適合宣言書 |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
宣言: | ここに、以下に述べるコンポーネントが、その基本設計と構造に於いて、適用可能な欧州指令に適合している事を宣言する。 |
Name of the component: | AZM 415 |
タイプ: | 型式記号参照 |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
関連指令: | 2006/42/EC | 機械指令 |
2011/65/EU | RoHS指令 |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
技術文書の責任者 | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 3, 2020 |
正式署名 Philip Schmersal 社長 |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/28 10:35