AZM 415-33ZPDKA 230VAC

品番: 101117716

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
Product type description:

AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7)


(1)
11/112 NC 接点 / 2 NO 接点
11/023 NC 接点 / 1 NO 接点
11/201 NC 接点 / 3 NO 接点
02/113 NC 接点 / 1 NO 接点
02/202 NC 接点 / 2 NO 接点
02/024 NC接点

(2)
X保護等級 IP54
Z保護等級 IP67

(3)
なしスプリングロック
Aマグネットロック

(4)
STRM23 コネクター 右
STM23 コネクター 底部

(5)
なし手動解除なし
E三角キーを使った手動解除
F三角キー付き(ロックネジで固定)
FE三角キー使用
RSキーによる手動解除
T緊急脱出ボタンによる緊急脱出(スプリングロックタイプのみ)
TEラッチ付き押しボタンと手動解除を使用した緊急脱出、外部取付(スプリングロックタイプのみ)
TEIラッチ付き押しボタンと手動解除を使用した緊急脱出、内部取付(スプリングロックタイプのみ)
NSロックボタンによる緊急解除

(6)
24VAC/DCUs: 24 VAC/DC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC

(7)
1637金メッキ接点

(1)
Aマグネットロック

(2)
STM23 コネクター 右
なしスプリングロック
STRM23 コネクター 底部

(3)
なし手動解除なし
E三角キーを使った手動解除 (スプリングロックタイプのみ)

(4)
1637金メッキ接点
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 各扉に対するボールラッチは400Nまで個別調整可能
  • ケース内に3個のスイッチ
  • バネ組み込みのアクチュエータ
  • 二重扉用
  • 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
  • 金属製エンクロージャ
  • 空閉じ防止機能
  • 堅牢な設計
  • 長寿命
  • 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • カットクランプ方式の端末

注文データ

Product type description

AZM 415-33ZPDKA 230VAC

部品番号(注文番号)

101117716

EAN(欧州部品番号)

4030661047164

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

認証

証明書

EAC

一般データ

規格

BG-GS-ET-19

EN IEC 60947-5-1

アクティブ原理

電気機械式

ハウジング 材質

アルミニウム

ハウジング材質コーティング材

塗装

接点材質、電気的

総重量

1,240 g

一般データ - 仕様

マグネットロック

Yes

動作方向の数

1

補助接点数

3

安全接点数

3

ガードの数

2

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

Mission time

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

2,000,000 操作

機械的データ

機械的寿命、最小

1,000,000 操作

EN ISO 14119 に準拠したクロック時引抜強度

2,500 N

Note (Clamping force)

each guard

ラッチ力、最小

150 N

ラッチ力, 最大

400 N

強制開離距離

4.5 mm

強制開離力、最小

15 N

作動速度, 最大

0.2 m/s

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子 M20 x 1.5

ケーブル断面積、最小

2 x 0.75 mm²

ケーブル断面積, 最大

2 x 2.5 mm²

Note (Cable section)

All indications including the conductor ferrules.

機械的データ - 寸法

センサー長

46.5 mm

センサーの幅

141 mm

センサーの高さ

125 mm

環境条件

保護等級

IP67

使用周囲温度、最小

-25 °C

使用周囲温度、最大

+50 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

250 V

定格インパルス耐電圧

4 kV

電気的データ

熱試験電流

6 A

定格制御電圧

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

4 A

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

使用カテゴリー DC-13

1 A

消費電力、最大

10 W

スイッチ素子

NO 接点、NC 接点

スイッチ原理

スローアクション

その他のデータ

注意 (アプリケーション)

スライド式ガード

ヒンジ式ガード

言語フィルター

UKCA Declaration of Conformity

EAC certification

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/04 15:21