AZM 415-STS30-05
品番:
101176766
- ラッチングハンドル
- 全てのガードに適用可能
- EX-AZM 415との併用に適しています
注文データ
Product type description |
AZM 415-STS30-05 |
部品番号(注文番号) |
101176766 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661307275 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
一般データ
総重量 |
1,945 g |
一般データ - 仕様
緊急ハンドル |
Yes |
機械的データ
Door hinge |
Right |
せん断力 |
30,000 N |
Actuator mounted |
Outside |
納入品目
納入時同梱 |
The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.: The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately. |
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ) |
取り付けプレートを含むアクチュエーター 取り付けプレートを含む緊急ハンドル (parts marked grey in the dimensional drawing) |
取付材料の納入品目 |
セーフティスイッチ用取付プレート |
注 - 寸法図
Note |
The drawings are always shown with a view to the switch. |
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
Generated on 2024/03/28 22:02