AZM150SK-11/02RA-024

品番: 153032162

製品タイプの説明:

AZM150SK-(1)R(2)(3)(4)-(5)-(6)


(1)
02/11ソレノイド: 2 NC 接点, アクチュエーター: 1 NC 接点/1 NO 接点
11/11ソレノイド: 1 NC 接点/1 NO 接点; アクチュエーター: 1 NC 接点/1 NO 接点
11/02ソレノイド: 1 NC 接点/1 NO 接点, アクチュエーター: 2 NC 接点
02/02ソレノイド: 2NC 接点; アクチュエーター: 2 NC 接点

(2)
なし標準コード化
I個別コード化

(3)
なしスプリングロック
Aマグネットロック

(4)
なしカバー側の手動解除
N緊急解除

(5)
24 VDCUs: 24 VDC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC

(6)
注意:個別コード化されたデバイスバージョンIを含むアクチュエーター:
B1アクチュエータ B1付き
B5アクチュエータ B5付き
B6Lアクチュエータ B6L付き
B6Rアクチュエータ B6R付き
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 回転ヘッドによる8つのアプローチレベル
  • 特に 40 mmプロファイルへの容易な取り付け

注文データ

Product type description

AZM150SK-11/02RA-024

部品番号(注文番号)

153032162

EAN(欧州部品番号)

4030661547336

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

認証

証明書

TÜV

cULus

CCC

一般データ

規格

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Coding level according to EN ISO 14119

Low

アクティブ原理

電気機械式

ハウジング 材質

熱可塑性樹脂性, ポリアミド PA 6 GF

総重量

593 g

一般データ - 仕様

マグネットロック

Yes

手動解除

Yes

動作方向の数

2

補助接点数

1

安全接点数

3

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

EN ISO 13849に準拠したカテゴリー

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2,000,000 操作

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1,000,000 操作

Note

at 10% Ie and ohmic load

Mission time

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D NO接点

1,000,000 操作

Note (B10D Normally open contact (NO))

at 10% Ie and ohmic load

安全性評価 - 障害の除外

Please note:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

Performance Level, up to

d

Category

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Mission time

20 年

機械的データ

機械的寿命、最小

1,000,000 操作

Note (Mechanical life)

from device version V2 (see type plate)

EN ISO 14119 に準拠したクロック時引抜強度

1,500 N

ロック時引抜強度, 最大

1,950 N

ラッチ力, 約

50 N

強制開離距離

10 mm

Positive break force per NC contact, minimum

10 N

強制開離力、最小

40 N

作動速度, 最大

0.3 m/s

取り付け

ネジ

Type of the fixing screws

4x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0.5 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0.5 Nm

Note

Torx T10

機械的データ - 電気機械式

ケーブル引込口

3 x M20 x 1,5

端子 コネクター

ネジ端子

ケーブル断面積、最小

0.25 mm²

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

Note

All indications including the conductor ferrules.

Allowed type of cable

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

機械的データ - 寸法

センサー長

48 mm

センサーの幅

40 mm

センサーの高さ

204 mm

環境条件

保護等級

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

相対湿度, 最大

93 %

Note (Relative humidity)

non-condensing

non-icing

Protection class

II

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

300 V

Overvoltage category

II

IEC/EN 60664-1に準拠した汚染度

2

電気的データ

熱試験電流

5 A

定格制御電圧

24 VDC

EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流

1,000 A

消費電力、最大

8.5 W

スイッチ素子

NC 接点、NO 接点

スイッチ原理

slow action, positive break NC contact

開閉頻度

1,000 /h

接点材質、電気的

電気的データ - ソレノイド制御

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Electrical data - Safety contacts

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Electrical data - Auxiliary contacts

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

その他のデータ

注意 (アプリケーション)

スライド式ガード

取り外し可能なガード

ヒンジ式ガード

納入品目

納入時同梱

Actuator must be ordered separately.

Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use

Note

Note (General)

Interlocks with the power to lock principle may only be used in special cases after a thorough evaluation of the accident risk, since the guarding device can immediately be opened on failure of the electrical power supply or when the main switch is opened.

Note (Manual release)

For maintenance, installation, etc.

By means of M5 triangular key

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Video ID: AZM150

一般的なプレゼンテーションAZM150 (Vimeo)


UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM150
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, June 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director
EU適合宣言書 LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
宣言:ここに、以下に述べるコンポーネントが、その基本設計と構造に於いて、適用可能な欧州指令に適合している事を宣言する。
Name of the component:AZM150
タイプ:型式記号参照
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
技術文書の責任者Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, June 16, 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/04/16 8:12