AZM190-02/01RK-48VAC

品番: 133016950

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
Product type description:

AZM190-(1)RK(2)(3)-(4)-(5)


(1)
02/01ソレノイド: 2 NC 接点, アクチュエーター: 1 NC 接点
02/02ソレノイド: 2NC 接点; アクチュエーター: 2 NC 接点
02/10ソレノイド: 2 NC 接点; アクチュエーター: 1NO 接点
02/11ソレノイド: 2 NC 接点, アクチュエーター: 1 NC 接点/1 NO 接点
11/01ソレノイド: 1 NC 接点/1 NO 接点, アクチュエーター: 1 NC 接点
11/02ソレノイド: 1 NC 接点/1 NO 接点, アクチュエーター: 2 NC 接点
11/10ソレノイド: 1 NC 接点/1 NO 接点; アクチュエーター:1 NO 接点
11/11ソレノイド: 1 NC 接点/1 NO 接点; アクチュエーター: 1 NC 接点/1 NO 接点

(2)
なしスプリングロック
Aマグネットロック

(3)
なしカバー側に手動解除付き
E0手動解除なし
E1横(右)に手動解除付き
N緊急解除
T緊急脱出

(4)
なし開閉状態表示LEDなし
GLED開閉状態表示あり(24 V AC / DCのみ。-E1および-Tと組み合わせることはできません)

(5)
24VACUs: 24 VAC
24 VDCUs: 24 VDC
48VACUs: 48 VAC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 長寿命
  • 空閉じ防止機能
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • アクチュエータ・ヘッドは4×90で回転可
  • 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 接続部分
  • 特にヒンジ扉、アルミ・プロファイル、柵に適した薄型デザイン
  • 埃の侵入を保護するための密封構造
  • カットクランプ方式の端末

注文データ

交換品番号

103016950

Product type description

AZM190-02/01RK-48VAC

部品番号(注文番号)

133016950

EAN(欧州部品番号)

8905236100543

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

認証

証明書

TÜV

cULus

CCC

EAC

一般データ

規格

BG-GS-ET-19

EN IEC 60947-5-1

Coding level according to EN ISO 14119

Low

アクティブ原理

電気機械式

ハウジング 材質

グラスファイバー強化熱可塑性樹脂

接点材質、電気的

総重量

480 g

一般データ - 仕様

スプリングロック

Yes

手動解除

Yes

動作方向の数

4

ケーブルグラントの数

2

安全接点数

3

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

Mission time

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

2,000,000 操作

B10D NO接点

1,000,000 操作

機械的データ

機械的寿命、最小

1,000,000 操作

EN ISO 14119 に準拠したクロック時引抜強度

1,950 N

ロック時引抜強度, 最大

2,550 N

ラッチ力

20 N

強制開離力、最小

20 N

作動速度, 最大

0.3 m/s

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子

ケーブル引込口

M20 ケーブルグランド

ケーブル断面積、最小

1 x 0.5 mm²

ケーブル断面積, 最大

1 x 1.5 mm²

Note (Cable section)

All indications including the conductor ferrules.

機械的データ - 寸法

センサー長

41 mm

センサーの幅

52 mm

センサーの高さ

178 mm

環境条件

保護等級

IP67

使用周囲温度、最小

+0 °C

使用周囲温度、最大

+50 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

250 V

定格インパルス耐電圧

4 kV

電気的データ

熱試験電流

4 A

定格制御電圧

48 VAC

EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流

1,000 A

消費電力、最大

8.5 W

スイッチ素子

NC接点

スイッチ原理

スローアクション

開閉頻度

1.2 /h

Electrical data - Safety contacts

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Electrical data - Auxiliary contacts

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

その他のデータ

注意 (アプリケーション)

スライド式ガード

取り外し可能なガード

ヒンジ式ガード

納入品目

納入時同梱

Actuators must be ordered separately.

Note

Note (Manual release)

front

For maintenance, installation, etc.

言語フィルター

UKCA Declaration of Conformity

EAC certification

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/06 21:45