AZM190-02/01RK-MPVD-230VAC-2860

品番: 133007270

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
Product type description:

AZM190-(1)RK(2)(3)-(4)-(5)


(1)
02/01ソレノイド: 2 NC 接点, アクチュエーター: 1 NC 接点
02/02ソレノイド: 2NC 接点; アクチュエーター: 2 NC 接点
02/10ソレノイド: 2 NC 接点; アクチュエーター: 1NO 接点
02/11ソレノイド: 2 NC 接点, アクチュエーター: 1 NC 接点/1 NO 接点
11/01ソレノイド: 1 NC 接点/1 NO 接点, アクチュエーター: 1 NC 接点
11/02ソレノイド: 1 NC 接点/1 NO 接点, アクチュエーター: 2 NC 接点
11/10ソレノイド: 1 NC 接点/1 NO 接点; アクチュエーター:1 NO 接点
11/11ソレノイド: 1 NC 接点/1 NO 接点; アクチュエーター: 1 NC 接点/1 NO 接点

(2)
なしスプリングロック
Aマグネットロック

(3)
なしカバー側に手動解除付き
E0手動解除なし
E1横(右)に手動解除付き
N緊急解除
T緊急脱出

(4)
なし開閉状態表示LEDなし
GLED開閉状態表示あり(24 V AC / DCのみ。-E1および-Tと組み合わせることはできません)

(5)
24VACUs: 24 VAC
24 VDCUs: 24 VDC
48VACUs: 48 VAC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 長寿命
  • 空閉じ防止機能
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • アクチュエータ・ヘッドは4×90で回転可
  • 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 接続部分
  • 特にヒンジ扉、アルミ・プロファイル、柵に適した薄型デザイン
  • 埃の侵入を保護するための密封構造
  • カットクランプ方式の端末

注文データ

交換品番号

103007270

Product type description

AZM190-02/01RK-MPVD-230VAC-2860

部品番号(注文番号)

133007270

EAN(欧州部品番号)

8905236101205

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

認証

証明書

cULus

CCC

EAC

一般データ

規格

BG-GS-ET-19

EN IEC 60947-5-1

Coding level according to EN ISO 14119

Low

アクティブ原理

電気機械式

ハウジング 材質

グラスファイバー強化熱可塑性樹脂

接点材質、電気的

総重量

617 g

一般データ - 仕様

スプリングロック

Yes

動作方向の数

4

ケーブルグラントの数

2

安全接点数

3

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

Mission time

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

2,000,000 操作

B10D NO接点

1,000,000 操作

機械的データ

機械的寿命、最小

1,000,000 操作

EN ISO 14119 に準拠したクロック時引抜強度

1,950 N

ロック時引抜強度, 最大

2,550 N

ラッチ力

20 N

強制開離力、最小

20 N

作動速度, 最大

0.3 m/s

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子

ケーブル引込口

M20 ケーブルグランド

ケーブル断面積、最小

1 x 0.5 mm²

ケーブル断面積, 最大

1 x 1.5 mm²

Note (Cable section)

All indications including the conductor ferrules.

機械的データ - 寸法

センサー長

41 mm

センサーの幅

52 mm

センサーの高さ

178 mm

環境条件

保護等級

IP67

使用周囲温度、最小

+0 °C

使用周囲温度、最大

+50 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

250 V

定格インパルス耐電圧

4 kV

電気的データ

熱試験電流

4 A

定格制御電圧

230 VAC

EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流

1,000 A

消費電力、最大

8.5 W

スイッチ素子

NC接点

スイッチ原理

スローアクション

開閉頻度

1.2 /h

Electrical data - Safety contacts

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Electrical data - Auxiliary contacts

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

その他のデータ

注意 (アプリケーション)

スライド式ガード

取り外し可能なガード

ヒンジ式ガード

納入品目

納入時同梱

Actuators must be ordered separately.

Note

Note (Manual release)

front

For maintenance, installation, etc.

言語フィルター

EAC certification

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/02 9:41