AZM 190
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 長寿命
- 空閉じ防止機能
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- アクチュエータ・ヘッドは4×90で回転可
- 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 接続部分
- 特にヒンジ扉、アルミ・プロファイル、柵に適した薄型デザイン
- 埃の侵入を保護するための密封構造
- カットクランプ方式の端末
製品タイプの説明: AZM190-(1)RK(2)(3)-(4)-(5) |
(1) | |
02/01 | ソレノイド: 2 NC 接点, アクチュエーター: 1 NC 接点 |
02/02 | ソレノイド: 2NC 接点; アクチュエーター: 2 NC 接点 |
02/10 | ソレノイド: 2 NC 接点; アクチュエーター: 1NO 接点 |
02/11 | ソレノイド: 2 NC 接点, アクチュエーター: 1 NC 接点/1 NO 接点 |
11/01 | ソレノイド: 1 NC 接点/1 NO 接点, アクチュエーター: 1 NC 接点 |
11/02 | ソレノイド: 1 NC 接点/1 NO 接点, アクチュエーター: 2 NC 接点 |
11/10 | ソレノイド: 1 NC 接点/1 NO 接点; アクチュエーター:1 NO 接点 |
11/11 | ソレノイド: 1 NC 接点/1 NO 接点; アクチュエーター: 1 NC 接点/1 NO 接点 |
(2) | |
なし | スプリングロック |
A | マグネットロック |
(3) | |
なし | カバー側に手動解除付き |
E0 | 手動解除なし |
E1 | 横(右)に手動解除付き |
N | 緊急解除 |
T | 緊急脱出 |
(4) | |
なし | 開閉状態表示LEDなし |
G | LED開閉状態表示あり(24 V AC / DCのみ。-E1および-Tと組み合わせることはできません) |
(5) | |
24VAC | Us: 24 VAC |
24 VDC | Us: 24 VDC |
48VAC | Us: 48 VAC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
安全接点数
緊急解除
マグネットロック
スプリングロック
システムコンポーネント
アクチュエーター