AZM190-B3/1x7,5
品番:
131029968
注文データ
交換品番号 |
101029968 |
Product type description |
AZM190-B3/1x7,5 |
部品番号(注文番号) |
131029968 |
EAN(欧州部品番号) |
8905236105746 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
一般データ
Coding level according to EN ISO 14119 |
Low |
総重量 |
80 g |
機械的データ
動作半径、最小 |
250 mm |
アクチュエーター |
柔軟な |
Note
Note (General) |
The axis of the hinge must be 30 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch. minimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 250 mm With actuator preset at 7.5° |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing actuator
EU Conformity Declaration
EU適合宣言書 |
Original | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
宣言: | ここに、以下に述べるコンポーネントが、その基本設計と構造に於いて、適用可能な欧州指令に適合している事を宣言する。 |
Name of the component: | AZM190 |
タイプ: | 型式記号参照 |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock) |
関連指令: | 2006/42/EC | 機械指令 |
2011/65/EU | RoHS指令 |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
技術文書の責任者 | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Pune, November 14, 2022 |
Authorised signature Sagar Jeevan Bhosale Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/29 14:20