AZM190-B3/2X15
品番:
131029938
- アクチュエータの狭・広幅に対して作動半径が非常に小さい場合
注文データ
交換品番号 |
101029938 |
Product type description |
AZM190-B3/2X15 |
部品番号(注文番号) |
131029938 |
EAN(欧州部品番号) |
8905236105821 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
一般データ
Coding level according to EN ISO 14119 |
Low |
アクチュエーターの材質 |
樹脂, ステンレス鋼 |
総重量 |
80 g |
機械的データ
動作半径、最小 |
350 mm |
アクチュエーター |
柔軟な |
Note
Note (General) |
minimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 350 mm The axis of the hinge must be 20 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch. minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 350 mm |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing actuator
EU Conformity Declaration
EU適合宣言書 |
Original | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
宣言: | ここに、以下に述べるコンポーネントが、その基本設計と構造に於いて、適用可能な欧州指令に適合している事を宣言する。 |
Name of the component: | AZM190 |
タイプ: | 型式記号参照 |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock) |
関連指令: | 2006/42/EC | 機械指令 |
2011/65/EU | RoHS指令 |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
技術文書の責任者 | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Pune, November 14, 2022 |
Authorised signature Sagar Jeevan Bhosale Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/29 7:12