AZM201BZ-ST-T-AS-P
製品タイプの説明: AZM201(1)(2)-ST-T-AS(3)P |
(1) | |
Z | インターロック監視 |
B | アクチュエーター監視 |
BZ | アクチュエータと電磁ロック付きインターロックの複合監視 |
(2) | |
なし | 標準コード化 |
I1 | 個別コード化 |
I2 | 個別コード化、再ティーチング可 |
(3) | |
なし | スプリングロック |
A | マグネットロック |
P | |
P | 電源供給 24 VDC(AUX) |
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 高保持力 2000 N
- 40 mm x 244 mm x 50 mm
- 空閉じ防止機能
- 二重絶縁
- 長寿命
- 内蔵ASインターフェース
- AS-i セーフティインターフェースが内蔵された電磁ロック付きインターロック
- RFID技術によりユニバーサルで繰り返しティーチングでき、或いは個々のコード化を繰り返します。
- ISO 14119に基づくコード化レベルHIGHのIバリエーション
注文データ
Product type description |
AZM201BZ-ST-T-AS-P |
部品番号(注文番号) |
103025873 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661524313 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
認証
証明書 |
TÜV cULus ASi-SaW FCC IC ANATEL |
一般データ
規格 |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
一般情報 |
ユニバーサルコード化 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
Low |
アクティブ原理 |
RFID |
Frequency band RFID |
125 kHz |
Transmitter output RFID, maximum |
-6 dB/m |
ハウジング 材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
応答時間、最大 |
100 ms |
リスク持続時間、最大 |
200 ms |
総重量 |
541 g |
一般データ - 仕様
スプリングロック |
Yes |
Actuator and interlock combined monitored |
Yes |
ラッチング |
Yes |
手動解除 |
Yes |
安全機能 |
Yes |
一体型システム診断、状態 |
Yes |
動作方向の数 |
2 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
安全性評価 - インターロック
Performance Level, up to |
e |
カテゴリー |
4 |
PFH値 |
1.81 x 10⁻⁹ /h |
PFD値 |
1.59 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
3 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - ガードロック
Performance Level, up to |
e |
Note (Performance Level) |
Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions. |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
EN ISO 14119 に準拠したクロック時引抜強度 |
2,000 N |
Note (clamping force FZh) |
1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
ロック時引抜強度, 最大 |
2,600 N |
Note (clamping force Fmax) |
1,300 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
ラッチ力 |
30 N |
作動速度, 最大 |
0.2 m/s |
Type of the fixing screws |
2x M6 |
Tightening torque of the fixing screws, maximum |
8 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0.7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
コネクタープラグ M12、4芯、(Aコード化) |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
50 mm |
センサーの幅 |
40 mm |
センサーの高さ |
220 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
相対湿度, 最大 |
93 % |
Note (Relative humidity) |
non-condensing non-icing |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 ~ 150 Hz、振幅 0.35 mm |
耐衝撃 |
30 g / 11 ms |
Protection class |
III |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2,000 m |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
32 VDC |
定格インパルス耐電圧 |
0.8 kV |
Overvoltage category |
III |
IEC/EN 60664-1に準拠した汚染度 |
3 |
電気的データ
準備時間、最大 |
4,000 ms |
開閉頻度、最大 |
1 Hz |
電気的データ - ASインターフェース
Rated operating voltage |
26.5 ... 31.6 VDC (Protection against polarity reversal) |
消費電流 ASi、最大 |
100 mA |
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Specification |
Safety-Slave |
AS-i Version |
V 3.0 |
AS-i Profile |
S-7.B.F.E |
AS-I、IOコード |
0x7 |
AS-I, ID コード |
0xB |
AS-I、IDコード1 |
0xF |
AS-I、IDコード2 |
0xE |
AS-i Input, Channel 1 |
Data bits DI 0 / DI 1 = dynamic code transmission |
AS-i Input, Channel 2 |
Data bits DI 2 / DI 3 = dynamic code transmission |
AS-i Outputs, DO 0 |
Solenoid control |
AS-i Outputs, DO 1 |
No Function |
AS-i Outputs, DO 2 |
No Function |
AS-i Outputs, DO 3 |
No Function |
AS-i Parameter bits, P0 |
Safety guard and actuator detected |
AS-i Parameter bits, P1 |
Solenoid interlock locked |
AS-i Parameter bits, P2 |
Magnet voltage in tolerance range |
AS-i Parameter bits, P3 |
Internal device error (FID) |
Note (AS-i Parameter bits) |
FID: periphery error |
AS-i Input module address |
0 |
Note (AS-i Input module address) |
Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device |
電気的データ - 補助電圧
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply) |
Current consumption |
500 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
電気的データ - ソレノイド制御
Magnet switch-on time |
100 % |
状態表示
Note (LED switching conditions display) |
Status and diagnostics: Transmitter + receiver (2) LED red: Internal device error (3) LED yellow: Device condition |
ピン配列
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
Aux - (P) |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
Aux + (P) |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. AZM 201用三角キー |
付属品
推奨(アクチュエーター) |
AZ/AZM201-B1 AZ/AZM201-B30 |
Note
NOTE_VOLT_OPERAT_AUX_DC |
stabilised PELV power supply |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
TÜV certification
EC Declaration of conformity
ANATEL certification
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Contact arrangement
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM201-AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5608.00/22 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, September 28, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU適合宣言書 |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
宣言: | ここに、以下に述べるコンポーネントが、その基本設計と構造に於いて、適用可能な欧州指令に適合している事を宣言する。 |
Name of the component: | AZM201-AS |
タイプ: | 型式記号参照 |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work |
関連指令: | 2006/42/EG | 機械指令 |
2011/65/EU | RoHS指令 | |
2014/53/EU | RED指令 |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 |
型式検定試験所: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID番号: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5608.00/17 |
技術文書の責任者 | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 21, 2021 |
正式署名 Philip Schmersal 社長 |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/29 7:32