AZM300
- hygienic design
- Protection class IP 69
- Suitable for mounting to profile systems
- Thermoplastic enclosure
- RFID-technology for needs-based protection against tampering
- 3 different directions of actuation
- Compact design
- 3 LEDs to show operating conditions
- Suitable for hinged and sliding guards
- Series-wiring
- Manual release
製品タイプの説明: AZM300(1)-(2)-ST-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
Z | ロック監視 > |
B | アクチュエーター監視 |
(2) | |
なし | 標準コード化 |
I1 | 個別コード化 |
I2 | 個別コード化 複数のティーチング |
(3) | |
1P2P | 1 PNPタイプ診断出力及び2 PNPタイプ安全出力 |
SD2P | シリアル診断出力及び2 PNP安全出力 |
(4) | |
なし | スプリングロック |
A | マグネットロック |
(5) | |
なし | 手動解除 |
N | 緊急解除 |
T | 緊急脱出 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
安全接点数
アクチュエーター監視
緊急解除
緊急脱出
マグネットロック
スプリングロック
シリアル診断
システムコンポーネント
AZM 300 アクチュエーター
AZM 300 アクセサリー
MP-AZ/AZM300-1
- Adapter plate made of plastic for use on flush doors
- Outer contour optimised for AZM300
MS-AZ/AZM300-B1-1
- Aluminium protective plate as a screen
- Threaded heads made of aluminium with M6 thread incl. rubber discs
- For use on glass and plastic doors on machines with high design requirements