AZM 300 AS

AZM 300 AS

  • hygienic design
  • Protection class IP 69
  • Solenoid interlock with integrated AS-i Safety Interface
  • Universal repeatedly teachable or individual coding because of the RFID technology
  • I-variants with coding level HIGH to ISO 14119
  • Suitable for hinged and sliding guards
  • 2 integrated snap-in stages
製品タイプの説明:
AZM300(1)(2)-ST-AS-(3)(4)(5)

(1)
Zロック監視 >
Bアクチュエーター監視

(2)
なし標準コード化
I1個別コード化
I2個別コード化 複数のティーチング

(3)
なしスプリングロック
Aマグネットロック

(4)
なしASインターフェースによるマグネット電源供給
P電源供給 24 VDC(AUX)

(5)
なし手動解除
N緊急解除
T緊急脱出
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

アクチュエーター監視

緊急解除

緊急脱出

マグネットロック

スプリングロック

AZM300B-I1-ST-AS-A

品番 103005910

Solenoid interlock

製品へ

AZM300B-I1-ST-AS-A-P

品番 103005908

Solenoid interlock

製品へ

AZM300B-I2-ST-AS-A

品番 103005906

Solenoid interlock

製品へ

AZM300B-I2-ST-AS-A-P

品番 103005904

Solenoid interlock

製品へ

AZM300B-ST-AS-A

品番 103005902

Solenoid interlock

製品へ

AZM300B-ST-AS-A-P

品番 103005899

Solenoid interlock

製品へ

AZM300Z-I1-ST-AS

品番 103005924

Solenoid interlock

製品へ

AZM300Z-I1-ST-AS-P

品番 103005922

Solenoid interlock

製品へ

AZM300Z-I1-ST-AS-P-T

品番 103009480

Solenoid interlock

製品へ

AZM300Z-I1-ST-AS-T

品番 103009475

Solenoid interlock

製品へ

AZM300Z-I2-ST-AS

品番 103005920

Solenoid interlock

製品へ

AZM300Z-I2-ST-AS-P

品番 103005918

Solenoid interlock

製品へ



システムコンポーネント

AZ/AZM300-B1
AZ/AZM300-B1

  • 3様々な動作方向

MP-AZ/AZM300-1
MP-AZ/AZM300-1

  • Adapter plate made of plastic for use on flush doors
  • Outer contour optimised for AZM300

MS-AZ/AZM300-B1-1
MS-AZ/AZM300-B1-1

  • Aluminium protective plate as a screen
  • Threaded heads made of aluminium with M6 thread incl. rubber discs
  • For use on glass and plastic doors on machines with high design requirements