AZM 40

AZM 40

  • 超小型、薄型設計
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • 高保持力 2000 N
  • ラッチ力 40 N
  • 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
  • ロック時引抜強度(EN ISO 14119準拠)
  • ヒンジ式ドアにもスライド式ドアにもたった1つのバージョン
  • アクチュエーターは、180度の角度内で挿入方向を選びません
  • 左右対称で取り付けはボルトで固定可能
製品タイプの説明:
AZM40(1)-(2)-ST-1P2P-(3)

(1)
Zロック監視 >
Bアクチュエーター監視

(2)
なし標準コード化
I1個別コード化
I2個別コード化、再ティーチング可

(3)
なし皿ネジ用座繰り (標準)
PH突き出しネジ用平ハウジング
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

一般情報

取り付け

アクチュエーター監視

ガードロック監視

AZM40Z-ST-1P2P

品番 103034187

Solenoid interlock

製品へ

AZM40Z-ST-1P2P-PH

品番 103037333

Solenoid interlock

製品へ

AZM40Z-I1-ST-1P2P

品番 103034188

Solenoid interlock

製品へ

AZM40Z-I1-ST-1P2P-PH

品番 103037334

Solenoid interlock

製品へ

AZM40Z-I2-ST-1P2P

品番 103034189

Solenoid interlock

製品へ

AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH

品番 103037335

Solenoid interlock

製品へ

AZM40B-ST-1P2P

品番 103034193

Solenoid interlock

製品へ

AZM40B-ST-1P2P-PH

品番 103037330

Solenoid interlock

製品へ

AZM40B-I1-ST-1P2P

品番 103034194

Solenoid interlock

製品へ

AZM40B-I1-ST-1P2P-PH

品番 103037331

Solenoid interlock

製品へ

AZM40B-I2-ST-1P2P

品番 103034195

Solenoid interlock

製品へ

AZM40B-I2-ST-1P2P-PH

品番 103037332

Solenoid interlock

製品へ



システムコンポーネント

AZM40-B1
AZM40-B1

  • Versatile installation with 180° actuator angle flexibility
  • Easy adjustment

AZM40-B1-PH
AZM40-B1-PH

  • Versatile installation with 180° actuator angle flexibility
  • Easy adjustment