AZM40-B1-PH
品番:
103037328
- Versatile installation with 180° actuator angle flexibility
- Easy adjustment
注文データ
Product type description |
AZM40-B1-PH |
部品番号(注文番号) |
103037328 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661543772 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
一般データ
総重量 |
194 g |
機械的データ
アクチュエーター |
ストレート |
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ |
40 mm |
アクチュエーターの幅 |
40 mm |
アクチュエーターの高さ |
20 mm |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Sample application general
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/25 12:18