AZM400
- 双安定のモーター駆動システム
- ロック時引抜強度 10.000 N
- 300 Nまでの横力に対する解除可能
- インターロック機能及びガードロック機能のためのPL e / カテゴリー 4 / SIL 3
- ガードロック機能の2チャンネル入力信号
- PNP及びNPN切り替え出力の動作
- ドア位置ズレに対する高い耐性
製品タイプの説明: AZM400Z-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
ST | 1 接続プラグ M12, 8ピン |
ST2 | 2 接続プラグ M12, 8ピン / 5ピン |
(2) | |
なし | 標準コード化 |
I1 | 個別コード化 |
I2 | 個別コード化 複数のティーチング |
(3) | |
1P2P | 1x 直列診断出力及び 2x PNP安全出力(STのみ) |
2P2P | 2x 直列診断出力及び 2x PNP安全出力(ST2のみ) |
(4) | |
なし | 手動解除 |
T | 緊急脱出 |
BOW | Bowdenケーブルアセンブリー用固定穴付き |
(5) | |
なし | 電動マニュアルリリースなし(ST型式のみ) |
E | 電動マニュアルリリース付き(ST2型式のみ) |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
一般情報
電子的手動解除
緊急脱出
Bowdenケーブルアセンブリー用固定穴付き
システムコンポーネント
AZM 400 Actuator
AZM 400 Accessories